Carcasas multifuncionales ME-IO

Carcasas multifuncionales ME-IO

Sistema de carcasa con tecnología de conexión frontal

Una carcasa, múltiples posibilidades de conexión: éste es el principio del sistema de carcasa ME-IO.

Volver a Cajas multifunción

Categorías

Buscar en Carcasas multifuncionales ME-IO

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de carcasa ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido. La tecnología de conexión push-in delantera y la construcción compacta permiten ejecutar equipos pequeños con hasta 54 polos.

Sus ventajas:

  • Tres anchos de construcción de módulo (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) para una elevada diversidad de aplicaciones
  • Conexiones cómodas frontales para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Densidades elevadas de conexión: conectores de conexión de 4 y 6 polos, rejillas 3,45 mm y 5,0 mm
  • Se pueden realizar combinaciones versátiles de tapas de carcasa y de conectores
  • Los conectores puenteados como conexión TWIN sustituyen las punteras TWIN

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control  

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control

La línea de productos ME-IO ofrece variantes de carcasas y accesorios especiales para el diseño de un sistema compacto formado por el sistema de control, el acoplador de bus y módulos de E/S individuales. Las distintas construcciones y tecnologías de conexión permiten soluciones de sistema altamente flexibles.

  • Construcción en L para una integración óptima de conectores para datos como RJ45 y D-SUB
  • Montaje flexible de la placa de circuito impreso vertical y horizontalmente respecto al carril
  • Conector de bus para carril para comunicación cruzada de los módulos

Fácil instalación y desmontaje

Fácil instalación y desmontaje  

Instalación sencilla gracias al sistema Lock and Release

Con el sistema Lock and Release pueden bloquearse y desbloquearse los conectores con rapidez y facilidad.

  • Intercambio rápido de los módulos sin arduos trabajos de conexión
  • No se necesitan herramientas especiales
  • Sujeción segura

Cableado rápido

Cableado rápido  

Cableado rápido con conexión por resorte

Gracias a la tecnología de conexión push-in puede cablear con facilidad, rapidez y sin herramientas.

  • Hasta 54 polos por módulo
  • Anchos de construcción: 18,8 mm, 37,5 mm y 75,2 mm
  • Variantes de conectores TWIN

Tecnología de conexión individual

Tecnología de conexión individual  

Gran selección en tecnología de conexión

Equipe su sistema electrónico con las últimas interfaces de comunicación. Le ofrecemos la tecnología de conexión adecuada y el procesamiento requerido de la carcasa.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Conector de bus para carril

Conector de bus para carril  

Conector de bus para carril de 5 polos

El TBUS es un conector de bus de 5 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados en el carril. Cuando se retira un dispositivo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en paralelo en el carril con hasta 5 polos
  • Cinco contactos dorados para la transmisión de hasta 8 A y 125 V

Conexión a las carcasas ME-MAX

Conexión a las carcasas ME-MAX  

Conecte las carcasas ME-IO y ME-MAX

Utilice la carcasa ME-MAX en su sistema de dispositivos basado en ME-IO para ampliarlo, por ejemplo, con unidades CPU o módulos Ethernet. Conecte todos los módulos con el conector TBUS.

  • Se puede usar con todas las variantes de la línea ME-MAX
  • Uso uniforme del conector TBUS para el contacto sencillo y seguro

Indicaciones ópticas de estado

Indicaciones ópticas de estado  

Indicaciones ópticas de estado

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de carcasas ME-IO

Solución de carcasa a medida para sistemas de control modulares

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar