Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos

Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos

Protección cómoda

Fácil para el usuario, sencilla y de manejo intuitivo: la protección óptima para su instalación.

Volver a Interruptores de protección de dispositivos

Categorías

Buscar en Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos CBM y CBMC ofrecen una mayor funcionalidad en menos espacio. Gracias a la tecnología de conexión push-in se pueden utilizar especialmente en la construcción de maquinaria y en la técnica de control.

Sus ventajas

  • Múltiples aplicaciones gracias a graduaciones de corriente nominal sutiles
  • Instalación sencilla que ocupa poco espacio gracias a una construcción compacta y a la tecnología de conexión push-in
  • Mayor seguridad de la instalación gracias al bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas
  • Múltiples aplicaciones gracias a un amplio rango de temperatura y a una elevada resistencia a choques y vibraciones

CBM: interruptores de protección de equipos con asistente para corrientes nominales

Interruptores de protección de equipos CBM de 4 y 8 canales  

Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos CBM

Con los interruptores de protección de equipos CBM multicanal proteja de forma segura de cuatro a ocho canales frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito. Gracias al asistente para corrientes nominales integrado podrá ajustar muy fácilmente las corrientes nominales adecuadas para sus consumidores.Los ajustes seleccionados están bloqueados de forma electrónica. Esto evita el peligro de que se realicen ajustes incorrectos.

El sistema integrado de preaviso hace que se produzcan menos fallos. Si se alcanza el 80 % de la corriente nominal ajustada de un canal se producirá una advertencia a través del LED correspondiente. Además, la salida de señales separada se puede usar para una indicación remota.

Gracias a la limitación de corriente activa, la fuente de alimentación antepuesta se puede usar de forma óptima. Esto permite la utilización de unidades de red más pequeñas e impide caídas de tensión no deseadas.

CBMC: interruptores de protección de equipos súpercompactos

Interruptores de protección de equipos CBMC de 4 canales  

Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos CBMC compactos

El nuevo interruptor de protección de equipos CBMC electrónico se ha adaptado de forma exacta a sus requisitos: este combina una construcción compacta con la posibilidad de ajuste individual. Los cuatro canales pueden ajustarse fácilmente y sin herramientas mediante los pulsadores LED.

El sistema integrado de preaviso también hace que se produzcan menos fallos en el CBMC. Si se alcanza el 80 % de la corriente nominal ajustada de un canal se producirá una advertencia a través del LED correspondiente.

CBMC también ofrece la solución adecuada para circuitos eléctricos de la clase 2 NEC. Los equipos con posibilidad de ajuste para de uno a cuatro amperios ofrecen una protección óptima para cables y sensores mediante una protección por fusible de salida interna adicional.

Para usted esto significa poder ajustar las corrientes de forma sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger de forma segura todas las aplicaciones con solo un equipo.

Obtenga la protección óptima para su instalación y solicite los artículos ya preconfigurados según sus requisitos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de equipos CBMC

Compactos y ajustables individualmente


Interruptores de protección de equipos CBMC

Compacto y ajustable individualmente


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar