Bornes de conexión del motor

Conexión de los motores sencilla

Conexión de los motores sencilla

Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes de conexión del motor

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornes para carril de cuatro pisos para secciones transversales de 2,5 mm² y 4 mm². Los bornes permiten la distribución de potencial sencilla a través de un foso funcional en cada piso. Cada punto de embornado está equipado con una abertura para pruebas de fácil acceso.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio mediante tres potenciales en una carcasa del borne compacta
  • Opción de puenteado para un fácil puenteado de fase en cada piso
  • Adecuados para aplicaciones hasta 600 V según UL
  • Claridad mediante posibilidades de rotulación de gran superficie
  • Puenteado por pisos opcional para aplicaciones especiales
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Conexión de motores que ahorra espacio y tiempo

Cablear motores trifásicos de forma compacta  

Cablear motores trifásicos de forma compacta

Con los bornes de conexión del motor podrá cablear motores trifásicos ahorrando espacio en un ancho de bornes de 5,2 mm y/o 6,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases fácilmente en cada piso reduce el tiempo de cableado.
Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.

Claridad mediante posibilidades de rotulación de gran superficie

Visión óptima de conjunto  

Visión óptima de conjunto

Mantendrá la visión de conjunto en la instalación y durante los trabajos de servicio. La rotulación central de grandes superficies le permitirá la asignación unívoca de los motores conectados. Además, todos los puntos de embornaje también se pueden rotular.

Puenteado por pisos opcional para aplicaciones especiales

Puenteado por pisos  

Puenteado por pisos

Con el puente por pisos, que se puede usar opcionalmente, podrá realizar conexiones de potencial dentro de un borne.

Bornes de conexión del motor monofásicos

Cablear motores monofásicos de forma compacta  

Cablear motores monofásicos de forma compacta

Con los bornes de instalación PTI podrá cablear motores monofásicos ahorrando espacio en un ancho de borne de 5,2 mm o 6,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases fácilmente en cada piso reduce el tiempo de cableado.
Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c