Bornes de conexión del motor

Conexión de los motores sencilla

Conexión de los motores sencilla

Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

Volver a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes de conexión del motor

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornes para carril de cuatro pisos para secciones nominales hasta 6 mm². Los bornes permiten la distribución de potencial sencilla a través de un foso funcional en cada piso.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio mediante tres potenciales en una carcasa del borne compacta
  • Opción de puenteado para un fácil puenteado de fase en cada piso
  • Claridad mediante posibilidades de rotulación de gran superficie

Conexión de motores que ahorra espacio y tiempo

Cablear motores trifásicos de forma compacta  

Cablear motores trifásicos de forma compacta

Con la conexión de motores de las series DLK … y VIOK … podrá cablear motores trifásicos ahorrando espacio en un ancho de borne de 6,2 mm y una conexión de conductores hasta 6 mm². La posibilidad de puenteado para puentear las fases con facilidad en cada piso reduce el tiempo de cableado.

Bornes de conexión del motor monofásicos

Cablear motores monofásicos de forma compacta  

Cablear motores monofásicos de forma compacta

Con los bornes de instalación UTI podrá cablear motores monofásicos ahorrando espacio en un ancho de borne de 5,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases con facilidad en cada piso reduce el tiempo de cableado.
Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636