Gestión de máquinas y motores

Arrancadores de motor híbridos con capacidad de red

Protección, medición y supervisión rentables

Detecte todos los estados de carga críticos y mida con precisión la energía de los motores y las máquinas.

Volver a Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Categorías

Buscar en Gestión de máquinas y motores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Proteja sus motores e instalaciones: el gestor de motores de Phoenix Contact combina la detección de sobrecarga y de carga insuficiente en un equipo. En caso de emergencia, protege el motor y desconecta el accionamiento.

Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.

Tenga los datos de proceso siempre a la vista: p. ej., magnitudes eléctricas (U, I, P, cos phi, S, B), horas de servicio y ciclos de conmutación.

Sus ventajas

  • Protección total del motor integrada gracias a la función bimetal y a la evaluación del termistor
  • Protección de las partes valiosas de la instalación gracias a los umbrales de aviso y de conmutación que se pueden parametrizar libremente
  • Registro de datos de funcionamiento y energéticos sin necesidad de costosos sensores
  • Interfaz de conector de bus para carril para la conexión directa y la transmisión de datos de proceso
  • Mayor disponibilidad de la planta gracias a los intervalos de servicio basados en los datos de proceso
  • Uso flexible en el armario de control centralizado, así como en la caja de distribución descentralizada
  • Los gestores de motores y máquinas forman parte del sistema COMPLETE line

Gestor de motores: supervisión fiable

Supervisión fiable: controlar con precisión y rapidez

Los gestores de motores de Phoenix Contact supervisan la sobrecarga, la carga insuficiente, el funcionamiento, el ensuciamiento y el desgaste de los motores. De este modo, protegen de forma duradera p. ej. bombas, accionamientos del regulador, ventiladores, cintas transportadoras y máquinas-herramienta.

Fácil parametrización

La parametrización se realiza mediante el concepto FDT/DTM con el software IFS Conf  de Phoenix Contact.

Gestor de máquinas: medición de la energía rentable

Medición precisa con transformador de corriente externo

Gracias a la combinación del gestor de máquinas electrónico y un transformador de corriente externo podrá supervisar de forma económica motores, máquinas y consumidores trifásicos. Para ello tiene a su disposición dos variantes con rangos de corriente de hasta 90 A y 160 A.

Comunicación sencilla y universal

Interconecte el gestor de máquinas mediante una pasarela de enlace a todos los sistemas de bus de campo usuales (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicación universal para la industria 4.0 gracias a la transmisión de datos opcional mediante OPC UA.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636