Relé de control

Para una disponibilidad de la instalación elevada

Para una disponibilidad de la instalación elevada

Con los relés de control EMD detectará anomalías de parámetros importantes de la instalación a tiempo, los comunicará o desconectará componentes de la instalación de forma específica.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Relé de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los relés de control EMD puede detectar errores en el momento en el que se producen. Con ello aumentará la disponibilidad de la instalación y evitará paradas prolongadas y reparaciones caras. Desconecte componentes específicos de la instalación o comunique a un sistema de control en cuanto se supere o no se alcance el valor límite ajustado.

Sus ventajas

  • Protección eficiente de instalaciones ante soluciones de control económicas con numerosas funciones
  • Aumento de la disponibilidad de la instalación como consecuencia de un control continuo
  • Detectar errores ya en el momento en el que se producen a través de un ajuste fino del valor límite y tiempos de respuesta cortos
  • Señalización de fallos rápida y desconexión específica de componentes de la instalación gracias a salidas de relé
  • Cableado rápido y con ahorro de espacio: los relés de control compactos
  • Muy versátiles: los relés de control multifuncionales

Protección eficiente para su instalación

Relés de control EMD  

Protección eficiente para su instalación: relés de control EMD

Phoenix Contact pone a su disposición dos familias de dispositivos para su solución de control adecuada:

Ahorro de espacio y cableado rápido: relés de control compactos

Los relés de control compactos EMD-BL son óptimos para tareas de control sencillas. Los dispositivos son especialmente aptos para el uso en la instalación de edificios y en la fabricación en serie de máquinas e instalaciones.

Muy versátiles: los relés de control multifuncionales

Los relés de control EMD multifuncionales controlan parámetros eléctricos y físicos de instalaciones. Benefíciese de una amplia gama de funciones, opciones de ajuste ampliadas y diferentes rangos de tensión de alimentación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636