Monitorización

Controlar y asegurar procesos

Controlar y asegurar procesos

Controle en todo momento los parámetros de la instalación y reaccione rápidamente frente a divergencias: con nuestros productos para el control de funcionamiento.

Volver a Productos

Categorías

  • Control y diagnóstico
    Control y diagnóstico

    Siempre informado: con nuestros productos y soluciones para el control y el diagnóstico podrá protocolizar, observar y monitorizar los procesos de componentes individuales o partes de la instalación completas.

  • Medición de energía y de potencia
    Técnica de medición de energía y rendimiento

    Medidores, registradores de datos, sensores y contadores para el control de energía en máquinas e instalaciones.

Buscar en Monitorización

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los productos para el control de funcionamiento y monitorización de Phoenix Contact podrá controlar el servicio de su instalación de acuerdo con las disposiciones. De este modo, podrá detectar a tiempo averías y actuar de forma precisa antes de que se produzca una parada o fallo.

Sus ventajas

  • Detectar divergencias de parámetros importantes de la instalación a tiempo: con los relés de control y dispositivos de medición de corriente diferencial
  • Convertir corrientes y tensiones de todas las formas de curva en señales normalizadas analógicas gracias a la amplia técnica de medición de corriente y tensión
  • Más de 3.000 transformadores de intensidad para convertir corrientes hasta 4.000 A en corrientes secundarias más bajas
  • Costes energéticos bajo control: con productos para la tecnología de medición de energía y potencia
  • Análisis de corrientes de rayo nómadas gracias a la comunicación en línea
  • Uso eficiente de la corriente solar: con la monitorización de strings fotovoltaicos
  • Información inequívoca mediante estados de la máquina y de la instalación con columnas de señales modulares

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar