Cajas modulares

Carcasas modulares

Protección flexible

Realice soluciones para aparatos amplias y flexibles a la medida de sus requisitos.

Volver a Cajas para electrónica

Categorías

  • Cajas modulares ME
    Cajas modulares ME

    Sistema de carcasa modular con forma de copa fácil de montar.

  • Cajas modulares ME-MAX
    Cajas modulares ME-MAX

    Con anchuras desde 12,5 hasta 90 mm, ME-MAX le ofrece soluciones a la medida para sus componentes electrónicos.

Buscar en Cajas modulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los requisitos a nivel económico y técnico de la electrónica crecen constantemente. Con las cajas modulares de Phoenix Contact puede proteger sus placas de circuito impreso y encontrar una solución óptima para dispositivos. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero.

Ventajas:

  • Gran cantidad de posibilidades para la caja adecuada gracias a una amplia gama de productos
  • Carcasa segura, duradera y perfeccionada para dispositivos industriales o semiindustriales
  • Ocupación de espacio óptima mediante anchos escalonados y distintas alturas de caja

Serie ME

Carcasas modulares ME  

Carcasas modulares ME

Con las cajas para electrónica ME las placas de circuitos impresos ensambladas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión de carácter variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del dispositivo orientado a la aplicación.

  • Sistema modular para realizar diferentes formas de dispositivos
  • Gran gama de conectividad para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Estructura fácil de montar de la carcasa
  • Conectores para carriles o conectores transversales integrados fijos para la comunicación de módulo a módulo

Serie ME-MAX

Carcasas modulares ME-MAX  

Carcasas modulares ME-MAX

Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión de carácter variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del dispositivo a medida de las aplicaciones.

  • Superficies útiles óptimas para el equipamiento de placas de circuito impreso, operación y visualización
  • Tecnologías de conexión personalizadas para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Contacto de dispositivo a dispositivo a través de los conectores de bus en el carril

 

Serie BC

Carcasas modulares BC  

Carcasas modulares BC

Flexibilidad total en la forma: esta es la esencia de la caja para electrónica modular de la serie BC. Ya sea mucho espacio para su electrónica o mucho espacio para la tecnología de conexión: la carcasa para electrónica BC 161.1 se adapta en función a sus ideas de diseño.

  • Dimensiones generosas de carcasas
  • Optimizadas para distribuidores de instalación mediante diseño según DIN 43880
  • Contacto de dispositivo a dispositivo a través de los conectores de bus en el carril

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de cajas modular BC

Sistema de cajas para la automatización de edificios.


Sistema de caja modular ME-MAX

Sistema de caja en ejecución de discos flexible.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar