Cajas modulares ME

Cajas modulares ME

Sistema de caja modular en forma de copa

Diseñe sus dispositivos con nuestro sistema modular fácil de montar

Volver a Cajas modulares

Categorías

Buscar en Cajas modulares ME

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las cajas para electrónica ME las placas de circuitos impresos ensambladas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión de carácter variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del dispositivo orientado a la aplicación. La gran cantidad de opciones de adaptación amplía la gama de soluciones individuales de cajas.

Ventajas:

  • Sistema modular para realizar diferentes formas de dispositivos
  • Gran gama de conectividad para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Estructura fácil de montar de la caja
  • Conectores para carriles o conectores transversales integrados fijos para la comunicación de módulo a módulo
  • Individualización a partir de fábrica para configuraciones personalizadas

Principio de sistema modular flexible

Principio de sistema modular flexible  

Flexibilidad a través del principio modular

La serie ME se puede adaptar con precisión a sus dispositivos y ahorra tiempo y espacio.

  • Con los anchos de construcción de múltiple graduación de 12,5 a 90 mm puede utilizar los carriles de forma óptima
  • Hay disponibles opcionalmente anchos de construcción de hasta 135 mm para dimensiones grandes de dispositivos
  • Use los bornes de placa de circuito impreso por conexión por tornillo o conexión por resorte en hasta dos niveles de conexión y bornes enchufables en hasta tres niveles de conexión

Apertura sencilla

Apertura sencilla  

Apertura sencilla para realizar trabajos de servicio y mantenimiento

Al ejercer una presión específica sobre el gancho de bloqueo, p. ej., con un destornillador, puede abrir la caja con comodidad.

Conector de bus para carril

Conector de bus para carril  

Conector de bus para carril

El TBUS es un conector de bus de 5 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados en el carril. Cuando se retira un dispositivo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en serie o paralela en el carril con hasta 5 polos
  • Cinco contactos dorados para la transmisión de hasta 8 A y 125 V

Indicaciones ópticas de estado

Conductores de luz  

Integrar indicaciones ópticas de estado con facilidad

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de caja modular ME-MAX

Sistema de caja en ejecución de discos flexible.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar