Cajas modulares ME-MAX

Cajas modulares ME-MAX

Mucho espacio en dimensiones compactas

Con un diseño orientado a la función y anchos de construcción de 12,5 a 90 mm, las cajas ME-MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.

Volver a Cajas modulares

Categorías

Buscar en Cajas modulares ME-MAX

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión de carácter variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del dispositivo a medida de las aplicaciones.

Ventajas:

  • Flexible: para realizar diferentes formas de dispositivos
  • Superficies útiles óptimas para el equipamiento de placas de circuito impreso, operación y visualización
  • Tecnologías de conexión personalizadas para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Conectores transversales para carriles TBUS y conectores de potencia PCO para la comunicación de módulo a módulo
  • Individualización a partir de fábrica para diferentes identidades corporativas

Estructura modular de la caja

Estructura modular de la caja  

Flexibilidad a través del principio modular

El montaje eficiente de un dispositivo está influenciado de forma decisiva por la caja usada. Es por ello que las cajas ME-MAX ofrecen un encaje sencillo de los diferentes componentes entre sí. Además, las cajas ME-MAX se pueden ampliar fácilmente a través de componentes centrales.

  • Montaje de los dispositivos sencillo y rápido
  • El ancho de construcción se puede ampliar de forma modular a través de componentes centrales

Tecnología de conexión flexible

Tecnología de conexión  

Tecnología de conexión

Un aspecto decisivo para un dispositivo que ocupa poco espacio es la tecnología de conexión que ofrecemos en diferentes tamaños de paso y con diferentes cantidades de polos. Así puede transmitir, p. ej., señales de control de unos pocos miliamperios o tensiones de alimentación de varios cientos de voltios. Esto para usted significa que la tecnología de conexión es adecuada para todas las aplicaciones.

  • Tecnología de conexión en pasos de 3,5 a 7,5 mm para tensiones de hasta 600 V según UL
  • Bornes para tarjeta y tecnologías de conexión enchufables disponibles
  • Tecnología push-in y por tornillo para todos los tipos de bornes

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conector TBUS para el contacto sencillo de módulos

La conexión sencilla y sin errores de módulos entre sí en el carril es crucial para un sistema de dispositivos sostenible e innovador.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en serie o paralela en el carril con 5 polos
  • Aprovechamiento óptimo de la superficie de la placa de circuito impreso mediante el uso del adaptador ME-TBUS
  • Con los conectores PCO puede distribuir corrientes elevadas de hasta 42 A a 60 V DC entre módulos

 

Indicaciones ópticas de estado

Conductores de luz  

Indicaciones ópticas de estado

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
    Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de caja modular ME-MAX

Sistema de caja en ejecución de discos flexible.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Modular_housing_P-01-04/752cb6d6-d0c5-4a85-9129-b4ccec687122

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar