Carcasas modulares BC

Carcasas modulares BC

Cajas para electrónica para domótica

Funciones inteligentes de la serie BC: tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se puede elegir libremente y un conector de bus para carril de 16 polos.

Volver a Cajas modulares

Categorías

Buscar en Carcasas modulares BC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas para instalación en edificios de Phoenix Contact son extremadamente versátiles y ofrecen nuevos estándares en enlace de sistemas y en flexibilidad. El cumplimiento de la norma DIN 43880 asegura un uso fácil en armarios de distribución de instalación estándar.

Sus ventajas:

  • Máxima flexibilidad gracias a la elección libre de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y de los diferentes anchos de construcción
  • Instalación rápida o reemplazo de los módulos sin disolver la red gracias al conector HBUS
  • Libertad en el desarrollo de equipos ya que la alineación de las placas de circuito impreso se realiza en tres direcciones
  • Adaptación óptima a los requisitos de los equipos gracias a diferentes variantes de tapas
  • Ahorre tiempo gracias a un montaje sencillo y rápido

Total flexibilidad

Total flexibilidad  

Total flexibilidad en la selección de conexiones

La flexibilidad adquiere una nueva dimensión con la innovadora parte superior modular. Decida dónde necesita una gran cantidad de espacio y diseñe la parte superior de la caja en función de su aplicación. Esta es la primera carcasa que se adapta a sus necesidades de diseño.

  • Geometría normativa de la carcasa según DIN 43880 para la instalación de equipos en el distribuidor de la instalación
  • Integración exacta de diferentes tecnologías de conexión

Tecnología versátil de conexión a placa de circuito impreso

Tecnología versátil de conexión a placa de circuito impreso  

Libertad en la selección de conexiones

El factor decisivo para la diversidad de la serie BC es la libre elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. Para ello, las carcasas para componentes de instalación de Phoenix Contact ofrecen diferentes receptáculos de bornes:

  • BC...U11 con receptáculo de bornes pequeño: ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 con gran receptáculo de bornes: para tecnologías de conexión clásicas o conectores de datos enchufables

Variantes de tapa diferentes

Variantes de tapa diferentes  

Variantes de tapa diferentes

La versatilidad, que es el concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean las necesidades de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris y puede sellarse.

  • La tapa transparente se abre a mano, con una placa de plástico en la parte trasera para integrar diodos o elementos de control
  • La tapa transparente se puede sellar

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril

Realice una conexión rápida y sencilla de sus módulos; el conector de bus es la clave para una concepción inteligente de equipos:
los datos y la energía se pueden transmitir en serie o en paralelo (4 x potencia, 2 x en serie, 10 x en paralelo)

  • Instalación sencilla de módulos, la red no se disuelve al reemplazar los módulos, se precisa poco cableado
  • 16 contactos dorados para la máxima conductividad

Indicaciones ópticas de estado

Conductores de luz  

Indicaciones ópticas de estado

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

Juego para desarrollo para ordenadores Raspberry Pi

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi  

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

La carcasa de carril RPI-BC se ha diseñado para alojar ordenadores RPI-BC. En la carcasa se pueden incorporar otras placas de circuito impreso, además de la placa de Raspberry Pi. De esta forma se integran componentes y elementos adicionales.

  • Ancho de construcción: 107,6 mm
  • Apropiado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Para montaje en pared y sobre carril
  • Se puede utilizar con HBUS y juegos para desarrollo BC

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de cajas modular BC

Sistema de cajas para la automatización de edificios.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar