Comunicación remota

Comunicación remota

Acceder a datos propios desde cualquier parte del mundo

Registre rápidamente y sin interferencias toda la información de su aplicación.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

  • Aviso mediante alarma
    Módulo de relés SMS

    Con los equipos industriales para el aviso mediante alarma automático es posible una detección de fallos inmediata de forma remota: sin necesidad de una difícil y costosa conexión de banda ancha.

  • Mantenimiento remoto
    Mantenimiento remoto

    Con la tecnología mGuard, Phoenix Contact ofrece una solución para el mantenimiento remoto que puede integrarse sin problemas en máquinas e instalaciones.

  • Telecontrol
    Telecontrol

    Para todas las aplicaciones de telecontrol, Phoenix Contact ofrece la transmisión adecuada: ya sea mediante radiotelefonía móvil o soluciones con cable de cobre.

Buscar en Comunicación remota

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea comunicarse con sus máquinas e instalaciones desde cualquier parte del mundo? Desde el mantenimiento remoto eficiente pasando por una transmisión de datos continua para la tecnología de telecontrol hasta los avisos de advertencia anticipados automáticos: Phoenix Contact le ofrece una amplia gama para la comunicación remota industrial.

Sus ventajas

  • Más flexibilidad mediante las opciones de uso de todas las tecnologías de transmisión usuales
  • Función de seguridad integrada mediante la perfeccionada tecnología VPN
  • Fácil manejo mediante sistemas combinables
  • Los productos de comunicación remota forman parte del sistema COMPLETE line

La mejor conexión en todo momento: con la tecnología de transmisión óptima

Comunicación remota: conexión óptima en todo el mundo  

Comunicación remota en todo el mundo con el sistema de Phoenix Contact

Nos adaptamos a sus requisitos para la comunicación remota, ya sea para el mantenimiento remoto o el telecontrol. Por este motivo, le ofrecemos la posibilidad de transmitir sus datos mediante distintas tecnologías:

  • Radiotelefonía móvil
  • Red de telefonía pública
  • Cables propios de la empresa

Conexión segura y flexible gracias a la tecnología VPN

Acceso remoto seguro vía Internet de Phoenix Contact  

Transmisión de datos segura

Proteja datos sensibles al transferirlos por Internet. Las medidas de seguridad de Phoenix Contact le protegen en todo momento: las soluciones para la comunicación remota industrial se basan en la tecnología Virtual Private Network (VPN):

  • Mantenimiento remoto basado en la nube con mGuard Secure Cloud
  • Soluciones con alojamiento propio
  • Conexiones las 24 horas y protegidas de forma continua para la tecnología de telecontrol

Acceso a Internet de alta velocidad para aplicaciones industriales

TC Router para el acceso a Internet de alta velocidad  

Conexiones de banda ancha en todo el mundo

Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER de Phoenix Contact permiten conexiones de datos de alta velocidad potentes mediante redes LTE 4G con hasta 150 MBit/s. De este modo, conseguirá una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible también en todas aquellas partes donde no se dispone de una conexión a Internet por cable.

Todos los routers ofrecen una elevada seguridad mediante apoyo IPsec y OpenVPN, así como un cortafuegos Stateful Packet Inspection integrado.