Sistemas de impresión y rotulación móviles

Sistemas de impresión y rotulación móviles

Rotulación allí donde la necesite

Con los sistemas de impresión móviles podrá imprimir identificaciones allí donde sea necesario

Volver a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistemas de impresión y rotulación móviles

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los sistemas de impresión móviles de Phoenix Contact podrá diseñar tareas y procesos de trabajo de forma independiente y flexible. Imprima la identificación necesaria en el escritorio o directamente in situ en su aplicación.

Sus ventajas

  • Software de a bordo: fácil entrada de datos gracias a la pantalla táctil y software de marcado completamente integrado
  • Energía de a bordo: equipados con una gestión de la energía y baterías de alta potencia cambiables y recargables
  • Uso versátil: la gran cartera de materiales incluye múltiples productos para distintos campos de aplicación de la identificación industrial

Rotulación allí donde la necesite

Sistemas de impresión móviles  

Sistemas de impresión móviles

¿Desea imprimir directamente y de forma flexible en el lugar de aplicación? El nuevo sistema de impresión móvil de Phoenix Contact ahora lo hace posible. Con un software de marcado integrado, un suministro eléctrico independiente de la red y una interfaz de usuario de manejo intuitivo, la THERMOMARK PRIME se ha diseñado de forma óptima para el uso móvil. La THERMOFOX convence como equipo portátil con un innovador teclado y una conexión al software de marcado profesional CLIP PROJECT. Gracias a las dimensiones compactas y los prácticos accesorios, los dos equipos son un aliado idóneo en cada tarea.

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

La THERMOMARK PRIME es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de marcado completo e integrado y un suministro eléctrico duradero e independiente de la red. La THERMOMARK PRIME es su centro de rotulación transportable y móvil. La pantalla táctil, las cintas entintadas encapsuladas y una batería cambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ.

  • Fácil entrada de datos gracias al software de marcado integrado
  • Hasta siete horas de tiempo de servicio mediante un paquete de baterías potente
  • Fácil cambio del material y de la cinta entintada en menos de diez segundos
  • Amplio programa de materiales con más de 600 tipos de marcadores para la identificación de todo tipo de aplicaciones
  • La detección automática de la cinta entintada, el cargador y el material evita impresiones incorrectas

Impresora portátil

THERMOFOX  

THERMOFOX

La impresora portátil ­THERMOFOX resulta ideal para la identificación rápida in situ. La impresora es robusta, fácil de manejar y le ofrece múltiples funciones. La impresora de transferencia térmica procesa materiales sin fin para el marcado de cables y conductores, equipos, bornes e instalaciones.

  • Procesamiento de entubado termorretráctil, etiquetas y material no adhesivo
  • El teclado inteligente permite la integración de símbolos, códigos de barra y números de serie
  • Ajuste de la impresora óptimo mediante detección automática del material
  • Fácil cambio de los datos de marcado gracias a la integración en el software de planificación y marcado CLIP PROJECT
  • Cambio del material rápido mediante el cartucho de cinta entintada de material combinado

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar