Convertidores de medios

Convertidores de medios

Sistemas seguros contra interferencias

Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Con la tecnología de fibra óptica conseguirá la máxima seguridad frente a interferencias para prácticamente cualquier sistema de transmisión.

Volver a Convertidores y separadores

Categorías

Buscar en Convertidores de medios

Mostrar todos los productos de esta categoría

En entornos industriales, la transmisión de datos por cable de cobre alcanza sus límites muy rápidamente. Con los convertidores de medios de Phoenix Contact podrá convertir sus interfaces con conductor de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas en el caso de la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la compensación de potencial. Los convertidores de medios modulares de la línea de productos PSI-MOS se han diseñado para una máxima seguridad de transmisión y disponibilidad de la instalación en el uso industrial. Los PSI-MOS puede utilizarlos para todos los sistemas de transmisión usuales.

Sus ventajas

  • Diagnóstico óptico integrado mediante indicador de gráfico de barras
  • Advertencia anticipada al disminuir la calidad de transmisión óptica, con contacto de conmutación libre de potencial
  • Empleo en zonas Ex: autorizados para zona 2
  • Estructura de la estación modular: cableado transversal automático sobre el carril
  • Distancias de transmisión máximas simultáneamente con la máxima velocidad de transmisión de datos mediante la tecnología de fibra óptica

Convertidores de medios para Profibus

Convertidores de medios para Profibus  

Convertidores de medios para Profibus

Con los convertidores de medios de la línea de productos PSI-MOS podrá convertir interfaces Profibus de cobre en fibra óptica (cable de fibra óptica). La conversión se realiza con transparencia de protocolos para todas las tasas de datos hasta 12 MBit/s.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Registro automático de la velocidad de transmisión de datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de trayectos de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Bit-Retiming para cualquier profundidad de conexión en cascada
  • Posibilidad de combinación modular mediante conector de bus para carril con el repetidor de cobre PSI
  • Interfaz de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para la conexión directa a equipos en la zona 1

Convertidores de medios para CANopen y DeviceNet

Convertidores de medios para CANopen y DeviceNet  

Convertidores de medios para CANopen y DeviceNet

Con los convertidores de medios podrá interconectar de forma fácil y sin interferencias los sistemas de bus de campo CANopen y DeviceNet mediante fibra óptica.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de trayectos de fibra óptica
  • Contacto de conmutación libre de potencial para la advertencia anticipada de estados críticos en trayectos de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Combine los convertidores de fibra óptica con repetidores de cobre para la conexión de cobre pura. Además: con los conectores de bus para carril podrá instalar un hub modular.

Convertidor de medios para conexiones RS-232

Convertidor de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T  

Convertidor de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T

Las interfaces RS-232 son muy propensas a interferencias frente a influencias CEM y diferencias de potencial. Las distancias de transmisión son demasiado cortas.

Con los convertidores de medios de Phoenix Contact convierta su interfaz serie en un cable de fibra óptica.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Distancias de transmisión más largas
  • Eliminación de influencias CEM
  • Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de trayectos de fibra óptica
  • Contacto de conmutación libre de potencial para la señalización prematura de alarma en trayectos de fibra óptica críticos
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Interfaz de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para la conexión directa a equipos en la zona 1

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636