Switches modulares gestionados

Un switch: todas las posibilidades

Un switch: todas las posibilidades

Gigabit Switches en construcción modular: perfectos como estructura de red de automatización central.

Volver a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Switches modulares gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

El Managed Switch en construcción modular de Phoenix Contact constituye la columna vertebral de su aplicación de automatización. Su amplia gama de capacidades lo convierte en este sentido en la solución perfecta para la comunicación Ethernet del más alto nivel.

Sus ventajas

  • Rendimiento máximo con hasta 12 puertos Gigabit integrados
  • Diagnóstico in situ y configuración cómodos gracias a la gran pantalla de control
  • Integración rápida en redes de orden superior con función de 3 capas opcional y tarjeta de memoria
  • Funcionamiento eficiente a nivel energético gracias al perfil PROFIenergy
  • El switch modular de carril simétrico más pequeño de su categoría, con un ancho de 287 mm
  • Posibilidades de aplicación flexibles gracias a la amplia diversidad de medios

Redes preparadas para el futuro con gran diversidad de medios

Distintos medios para la conexión al Managed Switch en construcción modular  

Flexibilidad de automatización con gran diversidad de medios

Aproveche las ventajas que ofrecen los distintos medios desde un solo dispositivo. Los switches modulares Gigabit aseguran, gracias a su construcción modular, la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales.

Además son compatibles con una gran variedad de protocolos y estándares:

  • protocolos estándar en el ámbito de la informática
  • todos los estándares habituales Gigabit y Fast-Ethernet
  • protocolos de automatización PROFINET y EtherNet/IP

 

Función de 3 capas para comunicación inteligente

Estructura de red con switches en el nivel de 3 capas  

Automatización con switches modulares y función de 3 capas

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es la palabra clave cuando se trata de gestionar de forma redundante varios enrutadores.

Insertando una tarjeta Flash SD con licencia de 3 capas, podrá integrar estas funciones en el switch Gigabit modular de Phoenix Contact.

De este modo, se puede enrutar hasta 28 veces en función de los puertos o controlar de forma redundante varios enrutadores.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar