Switches gestionados

Ethernet aprovechada al máximo

Ethernet aprovechada al máximo

Disponga de los datos de sus instalaciones en cualquier momento con los switches gestionados. Rápidos, redundantes y aptos para el diagnóstico.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Switches gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente su productividad y asegure un flujo de información rápido y continuo. Phoenix Contact ofrece innovadores switches gestionados adaptados a su instalación. De este modo, podrá operar su red Ethernet de forma óptima y garantizar un tráfico de datos en su aplicación de automatización sin complicaciones.

Sus ventajas

  • Funcionamiento sin interrupciones de redes de automatización con conmutación de redundancia rápida
  • Fácil control y configuración de las funciones de switch mediante la gestión basada en web, SNMP, funciones de dispositivo PROFINET o Common Industrial Profile (CIP)
  • Máxima flexibilidad gracias a la diversidad de medios
  • Soporte óptimo para el usuario mediante la aplicación de estándares IT y protocolos de automatización

Tabla de selección para EtherNet/IP

Switches BasicSwitches Basic plus
Basic
filtro Multicast especial
Basic
plus redundancia ultrarrápida
plus integración en el sistema de control
Funciones EtherNet/IP
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Nuestros productos
  • Switches gestionados 2000
  • Switches gestionados Smart
  • Switches gestionados modulares
  • Switches gestionados 7000

Tabla de selección para PROFINET

Switches PROFINET clase ASwitches PROFINET clase BSwitches PROFINET clase C
Clase AClase BClase C
Funciones PROFINET
  • QoS (Quality of Service o calidad de servicio)
  • Filtro PTCP
  • QoS
  • Detección de topología LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Redundancia (MRP)
  • QoS
  • Detección de topología LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Redundancia (MRP)
  • Tecnología IRT(ERTEC) para la transmisión de datos PROFINET con prioridad
  • Diagnóstico para tramos de fibra óptica
Nuestros productos
  • Switches no gestionados
  • Switches gestionados 2000
  • Switches gestionados Smart
  • Switches gestionados modulares
  • Switches para PROFINET IRT

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar