Switches gestionados optimizados para PROFINET

Switches para PROFINET IRT

Potentes y rápidos

Conexión Ethernet con máxima velocidad para sus aplicaciones PROFINET.

Buscar en Switches gestionados optimizados para PROFINET

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la capacidad en tiempo real de sus aplicaciones PROFINET con los switches Ethernet industriales adecuados de Phoenix Contact. Nuestros switches le ofrecen propiedades en tiempo real excelentes y al mismo tiempo una elevada tasa de transferencia de datos.

Sus ventajas

  • Gran tasa de transferencia de datos y elevada velocidad gracias a Fast Ethernet o Gigabit
  • Soporte óptimo para el usuario mediante la aplicación de estándares IT y protocolos de automatización
  • Fácil control y configuración de las funciones de switch mediante gestión basada en web, SNMP y funciones de dispositivo PROFINET
  • Reconocimiento y transferencia rápida prioritaria de paquetes de datos PROFINET

Switches gestionados para redes PROFINET de la clase B

Red PROFINET con switch gestionado  

Los switches gestionados funcionan como dispositivo PROFINET en el anillo MRP

La gama de switches gestionados para redes PROFINET de la clase de conformidad B abarca equipos para comunicación Fast Ethernet y Gigabit. Gracias al dispositivo PROFINET integrado, los switches de las series 2200, 2300, SMCS, SMN y GHS se pueden configurar y diagnosticar completamente a través de PC Worx y el portal TIA.

Para lograr la máxima flexibilidad en el cableado, los equipos de la serie SMCS/SMN están disponibles de la siguiente forma:

  • construcción estrecha y dirección de salida del puerto hacia delante o
  • construcción plana y dirección de salida hacia abajo.

Gracias al apoyo del Media Redundancy Protocol (MRP) todos los switches PROFINET de la clase B garantizan en caso de fallo un tiempo de conmutación dentro de 200 ms. La determinación automática de su topología de red permite además el Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Switches IRT para redes PROFINET de la clase C

Diagnóstico y medición de tramos con switches PROFINET IRT  

Diagnóstico y medición de longitudes para tramos de fibra óptica

Mediante la tecnología ERTEC integrada, los switches PROFINET IRT ofrecen propiedades en tiempo real óptimas para el uso en redes PROFINET de la clase C.

Además, con estos switches pueden diagnosticarse tramos de fibra óptica PROFINET y transmitir los valores de diagnóstico del sistema de control. Esto le permite un mantenimiento proactivo para una mayor disponibilidad y menos tiempos de parada.

Además, los switches IRT ponen a su disposición la longitud de los tramos entre dos participantes en el dispositivo PROFINET.

Las variantes en IP67 con tecnología de conexión Push-Pull (AIDA) permiten tanto el uso en el armario de control como directamente en el campo.

Switches PROFINET de un vistazo

 FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH  SMCS/SMNFL SWITCH  IRT
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura-40 °C ... +70 °C

0 °C ... +60 °C (8 puertos)

-40 °C ... +70 °C (16 puertos)

-25 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación12 ... 57 V DC (redundante)18 ... 32 V DC (redundante)18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro   
Calidad de servicio
VLANno
Multicast/IGMP Snoopingno
Redundancia   
Rapid Spanning Tree (RSTP)no
Gestor MRP/Clientesí (opcional)/sísí (opcional)/sísí (opcional)/sí
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Funciones de gestión   
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Protocolos de automatización   
Clase de conformidad PROFINETBBC
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast extended
no
Homologaciones/certificados   
Homologaciones marítimasen función del modeloen función del modelono
Homologaciones Exen función del modeloen función del modelono