Medición de corrientes de rayo

Registrar, evaluar, utilizar

Registrar, evaluar, utilizar

Infórmese en línea sobre descargas de rayo en su instalación y benefíciese de un mantenimiento orientado a la carga.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Medición de corrientes de rayo

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de medición detecta y analiza todos los parámetros importantes de las sobrecorrientes momentáneas de rayo. La evaluación y la indicación remota se realizan en tiempo real. Mediante la fusión de los parámetros de servicio de la instalación con los datos de medición, el sistema ofrece una base de decisión mejor para los trabajos de control y mantenimiento.

Sus ventajas

  • Fácil detección y evaluación de cargas de corrientes de rayo gracias al sistema de medición inteligente
  • Mejor planificación de las tareas de mantenimiento gracias a la monitorización remota continua
  • Fácil salida de datos y configuración gracias al servidor web integrado
  • Integración en sistemas de red estándar mediante interfaz Ethernet RJ45

Construcción del sistema de medición

El sistema de medición de corrientes de rayo único de Phoenix Contact  

Sistema de medición de corrientes de rayo para el control remoto

El sistema consta básicamente de una unidad de evaluación con hasta tres sensores. Los sensores se montan en las distintas derivaciones de una instalación de protección contra rayos. La transmisión de señales se realiza mediante cables de fibra óptica.

Método de medición seguro

Sistema de medición de corrientes de rayo único de Phoenix Contact: efecto Faraday  

Sistema de medición de corrientes de rayo único: efecto Faraday

El sistema funciona según el principio de Faraday. En caso de una descarga de rayo, mediante la corriente transitoria se forma un campo magnético en torno a la derivación que es registrado por sensores.

Los resultados de medición llegan a la unidad de evaluación a través de cables de fibra óptica.

La unidad de evaluación analiza los datos de los sensores y determina a partir de ello los siguientes parámetros de la corriente del rayo:

  • amplitud
  • pendiente de corriente
  • carga
  • energía específica

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Puesta en servicio sencilla

Averigüe cómo puede poner en servicio el sistema de medición de corrientes de rayo LM-S de forma sencilla.


Sistema de medición de corrientes de rayo LM-S

LM-S controla el parque eólico en Guangxi con una potencia de 1,5 megavatios.