Módulos de prueba de lámparas

Módulos de prueba de lámparas

¿Todas las lámparas listas para el servicio?

Los módulos de prueba de lámparas EMG le ayudan al realizar la comprobación individual de lámparas individuales o bien al realizar la comprobación controlada de forma centralizada de lámparas.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Módulos de prueba de lámparas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los módulos de prueba de lámparas EMG desacoplan señales en la zona de técnica de detección de fallos sin repercusiones.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a la caja para electrónica adaptada al armario de control con grado de protección IP20
  • Montaje rápido sobre carril con pasador de pie
  • Cableado sencillo para el usuario gracias a la tecnología de conexión adaptada a la práctica

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636