Circuitos de señales aislados

Circuitos de señales aislados

La protección contra sobretensiones más estrecha

TERMITRAB complete protege los circuitos de señales con aislamiento a partir de una anchura total de 3,5 mm.

Volver a Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Categorías

Buscar en Circuitos de señales aislados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los circuitos de señales con aislamiento se emplean en señales analógicas y bucles de corriente. Esta estructura aislada es muy frecuente en la técnica de medición, control y regulación. Integre estas señales en un concepto de protección contra sobretensiones. Con los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones muy estrechos TERMITRAB complete protegerá sus señales de forma óptima a partir de una anchura total de 3,5 mm.

 

Sus ventajas

  • La protección contra sobretensiones más estrecha del mundo a partir de una anchura total de 3,5 mm
  • Uso versátil: diseños y tecnologías de conexión adaptados a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de dispositivos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx
  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos

Circuitos de señales aislados

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete  

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete

Los sensores registran magnitudes analógicas de medida como la velocidad, la presión, el caudal, etc., y los transductores de potencia las convierten en valores de corriente y/o tensión. La transmisión hasta el sistema de control o el módulo separador se realiza dentro de un rango de valores normalizado. El conocido como "circuito 1x2" se utiliza normalmente para métodos de transmisión analógicos de este tipo.

Las sobretensiones acopladas transitorias pueden causar daños tanto en el equipo en campo como en el centro. Por ello, recomendamos equipar los dos puntos finales con protección contra sobretensiones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR