Filtro antiparasitario

Señales fiables

Señales fiables

Aprovéchese en su empresa de una alimentación de tensión continua y sin interferencias.

Volver a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Filtro antiparasitario

Mostrar todos los productos de esta categoría

Sobre todo los dispositivos de procesamiento de datos y automatización necesitan una fuente de alimentación limpia. Sea previsor: los filtros antiparasitarios limitan las tan frecuentes tensiones parásitas que se propagan en el cable. El resultado es un funcionamiento seguro con mediciones fiables.

Sus ventajas

  • Protección contra tensiones de alta frecuencia o impulsos de tensión - mediante filtro con protección contra sobretensiones integrada
  • Muchísimos campos de aplicación, ya que posee distintas curvas características de amortiguación
  • Construcción flexible - aplicable tanto en armarios de control como en el puesto de trabajo
  • Protección completa por conexión de filtro simétrica y asimétrica

Filtro antiparasitario con protección contra sobretensiones tipo 3

Filtro antiparasitario con protección contra sobretensiones  

Serie de productos de filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones

Los filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones del tipo 3 integrada tienen dos funciones: absorben las sobretensiones transitorias y limitan además las tensiones parásitas de alta frecuencia.

Los filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones están disponibles en distintas construcciones:

 

Módulo para montaje sobre carril SFP-TRAB

  • contacto de telecomunicación sin potencial
  • indicación óptica de estado
  • permite montaje sobre carril
  • Variantes de 120 V también para zonas con atmósferas explosivas

Borne para carril TERMITRAB

  • con conexión por resorte
  • protección para dos conductores con potencial de referencia común
  • para sistemas de red de 24V
  • permite montaje sobre carril

Filtro antiparasitario

Filtros y condensadores antiparasitarios  

Filtros y condensadores antiparasitarios para montaje en carril simétrico.

Los productos con circuito de filtro integrado pueden usarse, en caso necesario, exclusivamente como filtros antiparasitarios. Protegen tanto de interferencia simétricas como asimétricas.

  • FILTRAB: dimensionado para corriente nominal máxima – según tipo – de 1 a 10 A e instalable sobre carril simétrico.

Si basta con una protección asimétrica, se pueden utilizar bornes para carril con condensador antiparasitario integrado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Servicio

Técnica de filtrado

Módulo de aprendizaje para la técnica de filtrado.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar