Bornes de instalación

Bornes de instalación

La mejor solución para la domótica

Con los bornes de instalación construirá distribuidores de instalación con rapidez y ahorro de espacio.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el cableado en distribuidores planos de instalación, los bornes de instalación push-in especialmente bajos de Phoenix Contact son la solución adecuada.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
  • Conexión cómoda gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción
  • Clasificación inteligente de sistemas trifásicos con puentes enchufables estándar
  • Ensayo de aislamiento sin desembornar el conductor neutro gracias a un patín deslizante
  • Flexibilidad total, todos los bornes de instalación de las distintas tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí
  • Desconexión y conexión sencillas de conductores flexibles sin puntera con el pulsador de accionamiento sin herramientas especiales
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete

Bornes de instalación PTI

Los bornes de instalación push-in se han adaptado a medida de la domótica  

Los bornes de instalación push-in se han adaptado a medida de la domótica

La gama de productos de los bornes de instalación push-in de Phoenix Contact incluye bornes de instalación de tres pisos, con numerosas variantes, así como bornes seccionables N y sus correspondientes bornes de paso, seccionables y de tierra. Las secciones de cable conectables abarcan desde un máximo de 4 mm² a 16 mm², según el ancho del borne.

Módulo de alimentación para barra colectora N

Alimentación para barras colectoras de conductor neutro  

Alimentación para barras colectoras de conductor neutro

Con el módulo de alimentación PTI 16-NLS-FI podrá contactar barras colectoras de conductor neutro fácilmente y sin herramientas. Mediante la función integrada de soporte final y caballete ahorrará además espacio en el distribuidor de instalación. Un caballete con el mismo contorno completa la gama.

Bornes de instalación para la interrupción de circuitos de corriente individuales

Bornes de instalación según DIN VDE 0100-718  

Bornes de instalación según DIN VDE 0100-718

Los bornes de instalación con cuchilla seccionadora para la interrupción de circuitos de corriente individuales están adaptados exactamente a los requisitos especiales en la técnica de instalación:

  • Requisitos de cableado y conexión en distribuidores de instalación de edificios públicos (según DIN VDE 0100-0108)
  • Requisitos de la interrupción de circuitos de corriente individuales según DIN VDE 0100-718

Bornes de instalación para KNX

Asignación inequívoca del punto de embornaje al color de hilos KNX  

Asignación inequívoca del punto de embornaje al color de hilos KNX

Con los bornes de doble piso con codificación de color su instalación KNX ahora todavía será más confortable, con tan solo 3,5 mm de ancho de construcción por borne.

  • Asignación de color de los puntos de embornaje a los colores de hilos
  • Clasificación de potencial sencilla con puentes enchufables estandarizados
  • El marcado inequívoco facilita la primera puesta en servicio, el mantenimiento y el servicio

De este modo, podrá clasificar cómodamente conductores principales y de reserva del sistema de bus KNX en tan solo 7 mm de ancho de construcción.

Bornes de instalación para DALI

Bornes de instalación compactos para iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI  

Bornes de instalación compactos para iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI

Los bornes de instalación de tres pisos con zona de interrupción universal se han desarrollado especialmente para cableados de iluminación en la instalación en edificios.

  • Las iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI pueden asegurarse cómodamente y cablearse en los espacios más reducidos
  • En el lado interno del armario de control, por cada piso pueden integrarse dos fosos funcionales
  • Distribución de potenciales rápida y sencilla p.ej. del sistema de bus DALI

Bloques de distribución PTFIX push-in listos para usar: ¡desembalar, conectar y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para la conexión permiten un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %.

Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Microdistribuidores de potencial MPI

Bornes de caja en formato en miniatura  

Bornes de caja en formato en miniatura

Con los bornes de microcaja podrá distribuir los potenciales en subdistribuciones y cajas de derivación en los espacios más reducidos. Los bloques de distribución se han desarrollado especialmente para los requisitos en la instalación en edificios.

  • Diseñados según la norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales
  • Conexión de todos los tipos de conductor y secciones de 0,14 mm² a 1,5 mm²

Sistema de bornes de instalación para edificios

Bornes de instalación PTI y UTI  

Bornes de instalación PTI y UTI

Los bornes de instalación PTI y UTI le facilitan el diseño rápido y con ahorro de espacio de distribuidores para la instalación en edificios. Independientemente de la tecnología de conexión todos los bornes son compatibles y combinables entre sí. Los bornes de instalación están adaptados exactamente a los requisitos de la instalación eléctrica y la construcción del distribuidor. Los accesorios de puenteado, rotulación y prueba están estandarizados y reducen sus costes de logística considerablemente. Benefíciese de las ventajas de los nuevos bornes de instalación al realizar sus tareas en la instalación en edificios.