Bornes de instalación

Bornes de instalación

La mejor solución para la domótica

Con los bornes de instalación construirá distribuidores de instalación con rapidez y ahorro de espacio.

Volver a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el cableado en distribuidores planos de instalación, los bornes de instalación especialmente bajos de Phoenix Contact son la solución adecuada.

 

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio mediante bornes de distribución de tres pisos, compactos y de contorno idéntico, para circuitos monofásicos y multifásicos
  • Clasificación inteligente de sistemas trifásicos con puentes enchufables estándar
  • Flexibilidad total: todos los bornes de instalación de las distintas tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí
  • Ensayo de aislamiento sin desembornar el conductor neutro gracias a un patín deslizante
  • Montaje sencillo de los bornes sin desmontar la barra colectora de conductor neutro
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete

Requisitos especiales

Bornes de instalación UTI  

Los bornes de instalación UTI se han adaptado a medida de la domótica

Bornes de instalación UTI

La gama de productos de los bornes de instalación UTI de Phoenix Contact incluye bornes de instalación de tres pisos con múltiples variantes así como bornes seccionables N y los bornes de paso, seccionables y de tierra adecuados para ellos. Las secciones de cable conectables abarcan desde 4 mm² a 16 mm², según el ancho del borne.

Bornes de instalación de tres pisos para conductores hasta 10 mm²

Bornes de instalación de tres pisos para conductores hasta 10 mm²  

Bornes de instalación de tres pisos para conductores hasta 10 mm²

Con los bornes de varios pisos UTI podrá cablear su instalación en edificios en el espacio más estrecho. Los fosos funcionales dobles en cada piso permiten una distribución trifásica con ahorro de tiempo en el regletero. Adecuados para conductores hasta 10 mm² y equipados con todas las características del sistema CLIPLINE complete.

Bornes de instalación para la interrupción de circuitos de corriente individuales

Bornes de instalación según DIN VDE 0100-718  

Bornes de instalación según DIN VDE 0100-0108

Los bornes de instalación con cuchilla seccionadora para la interrupción de circuitos de corriente individuales están adaptados exactamente a los requisitos especiales en la técnica de instalación:

  • Requisitos de cableado y conexión en distribuidores de instalación de edificios públicos según DIN VDE 0100-0108
  • Requisitos de la interrupción de circuitos de corriente individuales según DIN VDE 0100-0108

Sistema de bornes de instalación para edificios

Bornes de instalación PTI y UTI  

Bornes de instalación PTI y UTI

Los bornes de instalación PTI y UTI le facilitan el diseño rápido y con ahorro de espacio de distribuidores para la instalación en edificios. Independientemente de la tecnología de conexión todos los bornes son compatibles y combinables entre sí. Los bornes de instalación están adaptados exactamente a los requisitos de la instalación eléctrica y la construcción del distribuidor. Los accesorios de puenteado, rotulación y prueba están estandarizados y reducen sus costes de logística considerablemente. Benefíciese de las ventajas de los nuevos bornes de instalación al realizar sus tareas en la instalación en edificios.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636