Volver a la vista general

Patch panels

Componentes de infraestructura Ethernet

Los patch panels sirven como módulos de interfaz entre el cableado en campo y el armario de control. Los nuevos equipos para carril ofrecen ahora, además de la conexión RJ45 convencional, las conexiones push-in, IDC o por tornillo. Así ahorrará mucho tiempo en la instalación. Las recibirá como variantes con protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento integradas.
El programa se completa con los inyectores Power over Ethernet, con los que participantes Ethernet remotos pueden alimentarse con datos y tensión a través de un cable común.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo y rápido
  • Gran selección de distintas tecnologías de conexión
  • Protección contra sobretensiones para una alta disponibilidad de la instalación
  • Control de corriente de apantallamiento para el diagnóstico en caso de corrientes de apantallamiento mediante CEM o diferencias de potencial
  • Espacio de conexión oculto mediante la tapa en el lado frontal
  • Construcción compacta

Múltiples tecnologías de conexión y zona de conexión oculta

Vista general de los patch panels  

Vista general de los patch panels

Más flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación: puede elegir entre las conexiones IDC, push-in, por tornillo y RJ45.

Zona de conexión de cables oculta: la zona de conexión del lado de los cables en campo queda cubierta con una tapa con bornes de conexión y contacto de apantallamiento. Así se logra una imagen uniforme de la instalación. Además de la ventaja óptica, los cables de conexión sensibles quedan protegidos frente a las influencias externas.

Conexión apantallada sin herramientas

Conexión sin piezas que se puedan perder  

Conexión apantallada sin herramientas

Puede unir la pantalla de cables de forma rápida y sencilla al equipo, con una compensación de tracción simultánea. Para hacerlo, disponga el cable en la caja prevista y conecte la chapa de pantalla. La ventaja que ofrece es un un tiempo de instalación breve gracias a la conexión sin herramientas y sin piezas que se puedan perder.

Protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento en el lado de los cables en campo

Control de corriente de apantallamiento mediante LED  

Control de corriente de apantallamiento mediante LED

Recibirá los patch panels como variantes con las nuevas funciones de protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento. La protección contra sobretensiones integrada protege los equipos y la aplicación frente a altas tensiones repentinas en los cables de datos. El control de corriente de apantallamiento de los cables se puede emplear como diagnóstico en aplicaciones con Power over Ethernet. Si se producen diferencias de potencial u otras corrientes de apantallamiento por influencias CEM, se indica con un LED.

Aquí podrá acceder a los patch panels como módulos de interfaz entre el cableado en campo y el armario de control.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Patch panels Ethernet

Conexión sencilla y rápida en campo

Más información