Inline – el sistema de E/S modular preciso

Estación Inline con acoplador de bus y E/S

Automatización rentable

Realización eficiente de aplicaciones sencillas.

Volver a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Inline – el sistema de E/S modular preciso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Automatice de forma sencilla y rentable las aplicaciones con el sistema Inline compuesto por PLC, acopladores de bus y E/S para el armario de control. Gracias a su flexibilidad, el sistema de E/S y automatización se emplea en numerosos proyectos diferentes. En combinación con un programador lógico programable de desarrollo propio, se realizan de forma sistemática los procesos de automatización. Además, el sistema le ofrece numerosas posibilidades en redes distintas gracias a la flexibilidad de bus.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio y manejo sencillos
  • Máxima flexibilidad gracias a la gran selección de PLC, acopladores de bus, E/S y bornas de función
  • La anchura total estrecha y el número de canales preciso de los módulos de E/S ahorran espacio en el armario de control
  • El sistema PLC se puede integrar fácilmente en las redes PROFINET existentes mediante la funcionalidad PROFINET Device

PLC, acopladores de bus o E/S – El sistema Inline

Los PLC de la serie Inline se pueden ampliar fácilmente con E/S versátiles y ofrecen un servidor web integrado. Los acopladores de bus implementan el sistema de E/S Inline en los sistemas de bus de campo convencionales y en las redes Ethernet. Las E/S seguras le permiten confeccionar soluciones que aportan seguridad funcional y las bornas de función le ofrecen libertad para cubrir diferentes requisitos de automatización.

Con los PLC de Phoenix Contact o en otras redes convencionales: Inline le ofrece máxima flexibilidad y variedad en su automatización rentable.

Componentes del sistema de automatización Inline: PLC, acopladores de bus y E/S

PLC para componentes de sistema, acopladores de bus y E/S

PLC – Automatización con sistema

Estación Inline con PLC y E/S  

PLC Inline con E/S

Rentables y ahora más potentes: los PLC recién revisados de la serie Inline ofrecen la posibilidad de comunicarse a través de PROFINET o Modbus/TCP. Soportan todas las tecnologías de comunicación usuales como Ethernet y radiotelefonía móvil. Además, se pueden ampliar fácilmente con E/S Inline y ofrecen un servidor web integrado.

Programe el sistema con PC Worx Express (de manera gratuita) o PC Worx en IEC 61131-3.

Acoplador de bus – Establezca conexiones

Acoplador de bus Inline con una carcasa de 40 mm de ancho  

Acoplador de bus Inline con una carcasa de 40 mm de ancho

Gracias a la elección libre del acoplador de bus, el sistema de E/S Inline se puede integrar en todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales. En función del acoplador de bus puede conectar hasta 63 módulos de E/S (hasta 16 participantes PCP).

Uno de los acopladores de bus más compactos del mercado con una anchura de 40 mm, con lo que ahorra espacio en el armario de control. El nuevo formato ya se ha diseñado para los protocolos PROFINET, CANopen® y EtherCAT®. Por supuesto, los nuevos productos son compatibles con tecnologías como SafetyBridge V3.

E/S – Una borna, una función

Extracto de la gama de productos de las bornas de E/S Inline ECO  

E/S Inline ECO

Con las E/S Inline podrá solucionar fácilmente y de forma rentable tareas de automatización. Conforme al lema "Una borna, una función", en la serie de las nuevas E/S Inline ECO siempre encontrará la función adecuada para su tarea de automatización. No es necesaria una parametrización especial de la borna. Proteja su aplicación fácilmente y sin software adicional con la borna segura Inline ECO Safe.

Por supuesto, todas las bornas Inline ECO también pueden combinarse con todos los acopladores de bus Inline y módulos estándar.

E/S seguras – Seguridad funcional en la automatización

E/S para PROFIsafe y SafetyBridge Technology  

E/S para PROFIsafe y SafetyBridge Technology

Nuestros módulos de E/S orientados a la seguridad también subrayan la flexibilidad del sistema de E/S Inline. Según el acoplador de bus y el control de seguridad, las E/S con PROFIsafe funcionan en sistemas PROFINET y PROFIBUS o en aplicaciones INTERBUS Safety.

Para ello le ofrecemos módulos de entrada y salida digitales así como módulos de relé.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


El sistema de E/S Inline explicado de forma rápida y sencilla

Obtenga más información sobre las características y posibilidades del sistema de E/S Inline.