Bluetooth industrial

Bluetooth industrial

Fiable como un cable

Bluetooth es la solución para una comunicación fiable con componentes de automatización de forma inalámbrica: realización rápida y fácil.

Volver a Wireless Ethernet

Categorías

Buscar en Bluetooth industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cuando se trata de la transmisión rápida y fiable de datos de control bajo condiciones industriales difíciles, a menudo Bluetooth es la tecnología inalámbrica adecuada. El modo de funcionamiento especial de Bluetooth permite una conexión inalámbrica extremadamente fiable y robusta que además se ha configurado rápida y fácilmente. Para Bluetooth por lo general se aplica: conectar y funcionar. Y esto en muchos miles de aplicaciones desde hace muchos años. Por este motivo, Bluetooth se ha establecido sobre todo en el sector de la construcción de máquinas e instalaciones como solución de comunicación para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias.

Sus ventajas

  • Comunicación inalámbrica muy fiable y robusta
  • Configurada rápida y fácilmente
  • Muchos trayectos inalámbricos operables en paralelo sin interferencias
  • Muy buena coexistencia con WLAN 802.11

Ethernet y Profinet mediante Bluetooth con el adaptador para puerto Ethernet (EPA)

El puente inalámbrico Ethernet robusto EPA  

El puente inalámbrico Ethernet robusto EPA

El adaptador para puerto Ethernet BT EPA conecta de forma inalámbrica sus módulos de automatización aptos para Ethernet mediante Bluetooth con la red de control, con seguridad incluida.

El BT EPA combina un módulo inalámbrico fiable con una antena integrada en una carcasa industrial IP65 compacta y robusta para la integración más sencilla en su aplicación.

Sus ventajas:

  • Integración transparente en redes de control Ethernet industriales como PROFINET
  • Adecuado para la comunicación de seguridad como PROFIsafe o SafetyBridge

BLE 1300 – Integración de sensores industriales Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 de Phoenix Contact  

FL BLE 1300 integra sensores Bluetooth Low Energy en redes industriales

FL BLE 1300 permite la integración de sensores con capacidad Bluetooth Low Energy en sistemas de control industriales y sistemas IoT. Los datos y la información relevantes para el funcionamiento constituyen la base de las aplicaciones IoT innovadoras con las que se pueden optimizar los procesos de producción.

Así, FL BLE 1300 puede servir como interfaz de comunicación Bluetooth Low Energy para el intercambio de datos entre el sistema de control y los sensores o puede realizar por sí solo una comparación de los valores de umbral.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636