Productos específicos para el cliente

Soluciones específicas para clientes

Desde la solicitud hasta el producto individual

Le proporcionamos aquello que necesita. Póngase en contacto con nosotros: desarrollaremos una solución a su medida.

¿No encuentra la solución adecuada en nuestra gama? Ningún problema: desde una pequeña adaptación a un desarrollo completo nuevo, el equipo de servicio de Phoenix Contact seguirá sus requisitos. Confíe en nosotros: disponemos de un amplio know-how técnico y somos absolutamente flexibles. Desarrollaremos paso a paso su solución individual.

Sus ventajas

  • Asesoramiento personal con solo una persona de contacto durante toda la fase del proyecto
  • Creación individual de conceptos para sus aplicaciones
  • Desarrollo rápido y fiable de mano de especialistas con experiencia
  • Series grandes y pequeñas en calidad profesional
  • Suministro puntual gracias a una planificación y un control de proyectos exactos

Sus requisitos para aplicaciones

Productos de catálogo  

Los productos le facilitan la instalación

Creamos para usted variantes de productos del catálogo o productos nuevos en función de sus especificaciones:

  • Para simplificar la instalación
    El espacio en el armario de conmutación es muy valioso. Vamos a crear un concepto de instalación junto con usted. Las soluciones a medida de componentes de sistema garantizan en su aplicación una elevada disponibilidad y facilitan expansiones en el futuro.
  • Para reequipar y modernizar su instalación
    ¿Tiene pensado llevar a cabo un retrofit? Podemos ayudarle a modernizar su sistema de automatización. Soluciones de adaptación personalizadas para sus aplicaciones y cables del sistema aseguran una instalación sin errores con tiempos de inactividad mínimos.

Desde la solicitud al producto

Situación de asesoramiento

Desarrollamos con usted soluciones exactas

Desarrollamos sus productos desde la idea hasta la producción en serie. Aquí se siguen las siguientes fases de proyecto:

  • Fase de concepto
    Creamos para usted una oferta con un borrador en base a sus especificaciones.
  • Fase de realización
    ¿Se corresponde la oferta a sus ideas? A continuación, convertimos su pedido en un producto compatible normativo. Si lo desea, podemos crear muestras funcionales o prototipos.
  • Fase de producción en serie
    Una vez que haya aprobado el desarrollo, produciremos para usted su producto personalizado siguiendo procesos certificados. El resultado es un producto certificado que cumple con sus expectativas al 100 %.

 

Su línea directa con nosotros

¿Tiene una solicitud concreta? En ese caso, bastará con un breve mensaje a través de nuestro formulario de solicitud. Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles pendientes. Recibirá en breve una oferta detallada y un primer borrador.

Puede estar bien tranquilo: después de su pedido usted participará en cada paso. Al fin y al cabo usted decide con su autorización cuándo está lista la solución.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar