Inline - E/S

Gran diversidad de funciones

Gran diversidad de funciones

Registrar y evaluar datos con flexibilidad.

Volver a Inline - el sistema de E/S modular preciso

Categorías

Buscar en Inline - E/S

Mostrar todos los productos de esta categoría

Elija bornes de E/S con y sin parametrización. La gran selección de funcionalidades versátiles con amplias homologaciones ofrece libertad en cualquier topología. La precisa granularidad le ofrece una base sólida para diseñar su estación de E/S.

Sus ventajas

  • La gran oferta de bornes digitales, analógicos y de función ofrece diversidad para el registro de valores de medición
  • Flexibilidad gracias a una parametrización versátil
  • Menos trabajo de programación gracias al procesamiento previo en los bornes de E/S

Ampliación de bus local – desde el armario de control hasta el campo

Estación de E/S Inline con acoplamiento Fieldline  

Estación Inline con acoplamiento Fieldline

Registre sus señales directamente en el campo y condúzcalas sin más acopladores de bus hasta el armario de control. 

Con los módulos Inline de ampliación de estación reducirá el número de acopladores de bus y de este modo los participantes de red. Es decir: una comunicación universal con menos acopladores de bus.

¿Desea transmitir sus señales de E/S completamente sin cables? Mediante una conexión Bluetooth podrá conectar hasta tres participantes de E/S a su estación base.

Inline Ex i – E/S con seguridad intrínseca para la zona Ex

Registro de señales fiable y seguro en la zona Ex  

Registro de señales fiable y seguro en la zona Ex

Consiga que su estación de E/S Inline sea segura para la zona Ex: basta con alinear los módulos de E/S Ex i azules con seguridad intrínseca detrás de los bornes de E/S estándar.Para ello dispone de una selección de bornes de E/S estándar para el uso en zonas no Ex y Ex hasta la zona 2. En los bornes de E/S azules se pueden conectar señales adicionales de entrada y salida de las zonas Ex de las zonas 1 y 0. 

La parametrización y el diagnóstico se realizan mediante un sistema de ingeniería o tecnología FDT (Field Device Tool). Su ventaja: fácil manejo también en caso de número de E/S elevado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar