Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Comunicar con fiabilidad y flexibilidad

Transferir datos de entrada y salida de forma fiable y rentable: con los sistemas de E/S para el armario de control.

Volver a Sistemas de E/S

Categorías

Buscar en Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para todos los sistemas de bus y redes usuales o con un sistema de control propio, gracias a E/S avanzadas podrá comunicar con rapidez y de forma rentable. Con el variado surtido en el índice de protección IP20 podrá proteger su tráfico de datos y señales de forma fiable y diseñar sus instalaciones para cualquier campo de aplicación. Puede diseñar tanto la velocidad de transmisión como las funciones y la estructura en función de sus requisitos.

Sus ventajas

  • Elevada precisión de medición, tiempos de ciclo más cortos y una mejor calidad de regulación gracias a los tiempos de reacción extremadamente cortos
  • Uso flexible gracias a la elevada diversidad de funciones y distintas construcciones
  • Elevada disponibilidad de la instalación mediante fiabilidad incluso en las condiciones más adversas

Axioline F: rápido, robusto, sencillo

Axioline F está abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline F es el especialista en Ethernet para el armario de control

Axioline F es el sistema de E/S en construcción modular para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintas construcciones, le permite la máxima flexibilidad. 

Con Axioline F podrá transmitir datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control: y ello especialmente sin interferencias y con seguridad CEM. Varios módulos de E/S seguros también permiten la recopilación y emisión de señales de seguridad.

Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores y benefíciese del fácil manejo.

Inline: más flexibilidad

Con Inline la flexibilidad es completa gracias a la gran diversidad de funciones  

Inline: gran diversidad de funciones y número de canales preciso para una mayor individualidad

Inline es el todoterreno flexible en construcción de grano fino para el armario de control. A partir de una gran selección de E/S y bornes de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.

Gracias al ancho de construcción estrecho podrá ampliar su estación con el mínimo espacio necesario. Las aplicaciones de seguridad o E/S para zonas Ex también pueden alinearse e integrarse fácilmente.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F


El sistema de E/S Inline explicado de forma rápida y sencilla

Obtenga más información sobre las características y posibilidades del sistema de E/S Inline.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar