Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Registro de señales in situ

Equipos de E/S robustos y flexibles para su registro de señales descentralizado.

Volver a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en Sistemas de E/S para la instalación en el campo (IP65/67)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Registre datos de entrada y salida directamente en sus instalaciones y máquinas. Ya sea modular o compacto, en metal o plástico, red Ethernet o sistema de bus de campo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de equipos de E/S en el índice de protección IP65/67: adecuados para cualquier aplicación. El bloqueo rápido SPEEDCON permite el ahorro de tiempo durante la instalación. Las indicaciones y los mensajes claros minimizan los tiempos de parada.

Sus ventajas

  • Elevada duración y disponibilidad de la instalación gracias a la construcción robusta y a los rangos de temperatura ampliados
  • Metal o plástico, modular o compacta: la carcasa adecuada para cada lugar de aplicación
  • Más flexibilidad y diversidad de funciones gracias a la comunicación IO-Link

Axioline E: rápido, robusto, sencillo

Axioline E está abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline E es el especialista en Ethernet para la instalación en el campo

Axioline E es el sistema de E/S en construcción en bloques para la instalación en el campo. Axioline E, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en dos variantes de carcasa distintas, le permite la máxima flexibilidad.

El bloqueo rápido SPEEDCON ofrece una instalación rápida y sencilla y minimiza de este modo los tiempos de montaje. Axioline E es especialmente robusto frente a cargas mecánicas, interferencias CEM e influencias ambientales. El conector de potencia M12 facilita la instalación gracias a la reducción de puntos de embornaje y 2 x 12 A en solo un cable.

Amplíe Axioline E de forma descentralizada y flexible en el campo con las cajas de E/S IO-Link.

Fieldline Modular: ampliable de forma flexible

El sistema de E/S modular dispone de equipos con conexiones M8 o M12  

Fieldline Modular opcionalmente con conexión M8 o M12

Los equipos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación en el campo. Funcionales, adaptables y abiertos al bus.

Las E/S Fieldline Modular se suministran de forma especialmente compacta con conexión M8 o alternativamente con conexión M12. Las dos variantes permiten el acoplamiento flexible y sencillo a casi cualquier red. El bus local Fieldline puede integrarse en el sistema de E/S IP20 Inline sin acoplador de bus adicional.

E/S para AS-Interface: fácil instalación

Los equipos AS-Interface se instalan muy rápidamente  

Equipos de E/S para AS-Interface de Phoenix Contact

Los equipos AS-Interface puede contactarlos sin herramientas con el cable plano AS-Interface. Esto minimiza el tiempo requerido para la instalación y ahorra costes. Se ofrecen varias construcciones: equipos con conexiones M12 o M8. Los equipos con conexión M8 son extremadamente compactos y resultan perfectos para máquinas de manipulación o aplicaciones con robots. Además, tiene a su disposición los accesorios correspondientes de Phoenix Contact: pasarelas de enlace, fuentes de alimentación y cableado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636