Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Registro de señales in situ

Registro de señales in situ

Dispositivos de E/S robustos y flexibles para su registro de señales descentralizado.

Volver a Sistemas de E/S

Categorías

  • Fieldline Stand-Alone
    Fieldline Stand-Alone: el sistema de E/S en construcción en bloque para la instalación de campo

    El sistema de E/S en construcción en bloque para buses de campo

  • Ruggedline
    Sistema de E/S robusto para los requisitos de la construcción en bruto automovilística

    El sistema de E/S para aplicaciones en la construcción en bruto automovilística

Buscar en Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Registre datos de entrada y salida directamente en sus instalaciones y máquinas. Ya sea modular o compacto, en metal o plástico, red Ethernet o sistema de bus de campo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de dispositivos de E/S en el grado de protección IP65/67: adecuados para cualquier aplicación. La tecnología de conexión rápida SPEEDCON ahorra tiempo en la instalación. La indicación y los mensajes claros minimizan los tiempos de parada.

Sus ventajas

  • Elevada duración y disponibilidad de la instalación gracias a la construcción robusta y a los rangos de temperatura ampliados
  • Metal o plástico, modular o compacta: la caja adecuada para cada lugar de aplicación
  • Más flexibilidad y diversidad de funciones gracias a la comunicación IO-Link

Axioline E: rápido, robusto, sencillo

Axioline E es compatible con todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet  

Axioline E es el especialista en Ethernet para la instalación de campo

Axioline E es el sistema de E/S en construcción en bloque para la instalación de campo. Axioline E, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en dos variantes de caja distintas, le permite la máxima flexibilidad.

La bloqueo rápido SPEEDCON ofrece una instalación rápida y sencilla y minimiza de este modo los tiempos de montaje. Axioline E es especialmente robusto frente a cargas mecánicas, interferencias EMC e influencias ambientales. El conector de potencia M12 facilita la instalación gracias a la reducción de puntos de conexión y 2 x 12 A en solo un cable.

Fieldline Modular: ampliable de forma flexible

El sistema de E/S modular dispone de dispositivos con conexiones M8 o M12  

Fieldline Modular opcionalmente con conexión M8 o M12

Los dispositivos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación de campo. Funcional, adaptables y abiertos al bus.

Las E/S Fieldline Modular se suministran de forma especialmente compacta con conexión M8 o alternativamente con conexión M12. Las dos variantes permiten el acoplamiento flexible y sencillo a casi cualquier red. El bus local Fieldline puede integrarse en el sistema de E/S IP20 Inline sin acopladores de bus adicionales.

Fieldline Stand-Alone: el especialista para buses de campo

Fieldline Stand-Alone es el especialista en bus de campo para la instalación de campo  

Fieldline Stand-Alone es el especialista en bus de campo para la instalación de campo

Fieldline Stand-Alone es óptimo para el registro de señales digitales bajo condiciones ambientales adversas para soluciones de automatización basadas en bus de campo. Ya sea una instalación en perfiles o sobre superficies lisas, o un montaje bajo condiciones difíciles: el concepto de montaje Fieldline Stand-Alone significa para usted flexibilidad en el montaje y reducción de los costes de instalación.

AS-Interface: fácil instalación

Los dispositivos AS-Interface se instalan muy rápidamente  

Dispositivos de E/S para AS-Interface de Phoenix Contact

Los dispositivos AS-Interface pueden conectarse sin herramientas con la línea plana AS-Interface. Esto minimiza el tiempo requerido para la instalación y además ahorra costes. Se suministran distintas construcciones: dispositivos con conexiones M12 o M8. Por último, son extremadamente compactos y resultan óptimos para máquinas de manipulación o aplicaciones de robots. Además, tiene a su disposición los accesorios correspondientes: pasarelas de enlace, fuentes de alimentación y cableado.

Ruggedline: el especialista para la automoción

Ruggedline: especialmente robusto gracias a la caja de fundición inyectada de cinc  

Ruggedline: especialmente robusto gracias a la caja de fundición inyectada de cinc

Gracias a la caja de fundición inyectada de cinc, Ruggedline garantiza su comunicación de señales y datos incluso en los entornos más difíciles. Por ejemplo, directamente en la instalación de producción en pinzas de soldadura. La tecnología de fibra óptica permite al mismo tiempo el uso en entornos con mucha carga electromagnética. La electrónica de dispositivos encajable facilita la instalación y la puesta en servicio in situ y permite una sustitución sin herramientas en caso necesario.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Axioline E

Presentación y montaje

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar