Volver a la vista general

Historia y desarrollo

Uno de los sistemas de bus de campo más extendidos del mundo es INTERBUS. Asume dos funciones en la técnica de automatización. Por un lado, INTERBUS transmite datos entre el PLC (mando programable con memoria), el software o, por ejemplo, controles de robots. Por el otro lado, el sistema conecta actuadores, sensores, paneles de mando y accionamientos en el campo.

Estándar reconocido

Logotipo de INTERBUS  

El sistema de bus de campo normalizado INTERBUS

Para una solución de automatización cercana al proceso siempre es muy importante una transmisión de datos rápida y a tiempo (< 5 ms) entre los mandos y los dispositivos de campo. INTERBUS transmite señales equidistantes en tiempo y garantiza una alta seguridad en la transmisión de datos.

El sistema INTERBUS es un desarrollo propio de Phoenix Contact. Desde 1987 está disponible en la técnica de la automatización. El sistema abierto se ha establecido ya como transmisión en serie de datos en el ámbito de los sensores/actuadores.

INTERBUS es un sistema de bus de campo normalizado: cumple las normas europeas EN 50254, la internacional IEC 61158 y la nacional DIN 19258.

Chips de protocolo INTERBUS

Chips de protocolo INTERBUS  

Chips de protocolo INTERBUS

Los chips de protocolo INTERBUS son los componentes electrónicos más importantes dentro de un sistema INTERBUS. En la tarjeta controladora INTERBUS y en los módulos actúan como acopladores.

Debido a los distintos requisitos impuestos al sistema INTERBUS, Phoenix Contact ha desarrollado una serie de chips de protocolo propios.

  • Soluciones para la tarjeta controladora INTERBUS (chip de protocolo maestro)
  • Soluciones para módulos INTERBUS (chip de protocolo esclavo)

Volver a la vista general
Más información
  • Historia y desarrollo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar