IEC 61850

Infraestructura de redes y sistemas de E/S para IEC 61850

Comunicación estandarizada

Para redes de energía seguras de cara al futuro.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Las instalaciones de comunicación se basaban hasta ahora en una tecnología de dispositivos específica para cada fabricante con interfaces y protocolos propios. Con la norma IEC 61850 se han estandarizado la comunicación y los procesos de ingeniería en todo el mundo. Gracias a ello, los usuarios ya no dependen de un solo fabricante y la variedad de interfaces se reduce considerablemente. La base de la comunicación IEC 61850 es la tecnología Ethernet.

Sus ventajas

  • Interoperabilidad gracias a procesos estandarizados de comunicación y ingeniería
  • Uso en todo el mundo, elevada aceptación y difusión
  • Seguridad de la inversión y de cara al futuro gracias a los requisitos definidos con claridad sobre los dispositivos y la comunicación
  • Ingeniería simplificada de la instalación gracias a interfaces definidas, un modelo de datos orientado al objeto y un lenguaje homogéneo de comunicación
  • Comunicación universal desde los niveles de proceso, pasando por el nivel de campo y el de la estación, hasta el nivel de control de red

Diez partes para la interoperabilidad en sistemas de energía

Sistema de energía  

IEC 61850: sistemas de energía conectados

La norma IEC 61850, que ha sido elaborada por la Comisión Electrotécnica Internacional, se divide en diez partes básicas. Esta especifica los requisitos para los dispositivos y la comunicación que se utilizan en los sistemas de protección y control de instalaciones eléctricas de conmutación.

La IEC 61850 define especialmente:

  • Requisitos generales de las instalaciones de conmutación
  • Información para funciones y dispositivos
  • Intercambio de información para la protección, la supervisión, el control y la medición en sistemas de conmutación
  • Interfaces de comunicación
  • Un lenguaje de comunicación internacional y homogéneo

Sistema de E/S Axioline F para IEC 61850

Axioline F es la solución de E/S especialmente sencilla para el entorno energético  

IEC 61850 con especial facilidad: con Axioline F

Como es un sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F es ideal para su uso en el entorno energético. El acoplador de bus para IEC 61850 y los módulos de E/S para tensiones nominales elevadas y la rigidez dieléctrica correspondiente hacen que Axioline F cumpla ahora también el estándar IEC 61850. Usted puede beneficiarse en particular del manejo sencillo y de un diseño flexible de la estación.

  • Puesta en marcha sin necesidad de conocimientos específicos de programación gracias una parametrización sencilla
  • Acceda al producto en línea con flexibilidad y facilidad gracias a la interfaz web
  • Cualquier combinación de módulos de tensión extra baja y de baja tensión sin discos de separación
  • Interoperabilidad del sistema de E/S Axioline F con comunicación IEC 61850 a los otros dispositivos

Infraestructuras de redes para IEC 61850

Switches, convertidores de medios y módulos de redundancia para IEC 61850  

Infraestructura de redes para IEC 61850

La norma IEC 61850 especifica requisitos especiales en los componentes de la red. Dependiendo de la ubicación hay que cumplir requisitos ambientales extremadamente altos que se especifican en la norma IEC 61850-3. Phoenix Contact ofrece switches, convertidores de medios y módulos de redundancia PRP para una infraestructura de red universal.

  • Adecuados para su uso en condiciones electromagnéticas, electrostáticas y climáticas duras según IEC 61850-3/IEEE 1613
  • Transmisión de datos sin interferencias y fiable a lo largo de largas distancias con la tecnología de fibra óptica
  • Mecanismos de redundancia rápidos para una elevada disponibilidad
  • Alimentación de tensión de largo alcance para el uso en diferentes tensiones de servicio

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores

Servicio


Axioline F - IEC 61850

Configuración de una comunicación MMS


Axioline F - IEC 61850

Configuración de una comunicación GOOSE

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar