Componentes de tecnología de control IEC 61131

Componentes de tecnología de control IEC 61131

Ingeniería de gran rendimiento

Acelere su desarrollo mediante la arquitectura abierta y componentes terminados.

Apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact. Con los sistemas de programación y tiempo de ejecución IEC 61131 de Phoenix Contact, los fabricantes de la técnica de automatización obtienen una herramienta para el desarrollo de sistemas de control.

Sus ventajas

  • Fácil desarrollo y puesta en servicio así como fácil prueba de su solución de automatización especial gracias al manejo intuitivo y las cómodas funciones adicionales
  • Soluciones de control de gran rendimiento gracias al sistema de tiempo de ejecución con ejecución de códigos rápida
  • Uso flexible gracias a las variantes de producto para distintas clases de usuarios
  • Propiedades exclusivas específicas mediante componentes de software adaptables y ampliables
  • Posibilidad de desarrollo de sistemas de control específicos del fabricante con el Software Development Kit (SDK)

Componentes de tecnología IEC 61131

Plataforma de tecnología IEC 61131  

Modular, escalable y versátil: la plataforma de tecnología IEC 61131

El sistema de programación IEC 61131 MULTIPROG y el sistema de tiempo de ejecución IEC 61131 de alto rendimiento ProConOS embedded CLR (eCLR) son dos componentes de software adaptados perfectamente entre sí, con los que puede desarrollar un sistema global según los requisitos de IEC 61131.

Podrá generar y procesar un código de máquina nativo que se genera especialmente para la arquitectura CPU utilizada respectivamente. Esto permite el desarrollo de soluciones de control extremadamente rápidas o también el uso de microcontroladores rentables.

Sistema de programación IEC 61131

Caja de software sistema de programación IEC 61131  

MULTIPROG: herramientas de desarrollo adecuadas para cada requisito

El sistema de programación IEC 61131 MULTIPROG es la herramienta central para el desarrollo de aplicaciones de automatización. Además de la función de programación uniforme ofrece un amplio espectro de funciones adicionales inteligentes, que respaldan al programador durante el desarrollo, la prueba y la puesta en servicio de su aplicación.

MULTIPROG se ocupa de que siempre disponga de una visión general. Se encarga de la gestión de proyectos y ayuda entre otras cosas a gestionar buses de campo, redes y componentes periféricos.

Sistema de tiempo de ejecución IEC 61131

Caja de software sistema de tiempo de ejecución IEC 61131  

ProConOS eCLR: el núcleo de las soluciones de control de alto rendimiento

La instalación del sistema de tiempo de ejecución ProConOS embedded CLR (eCLR) transforma tanto hardware estándar como plataformas incorporadas específicas en sistemas de control IEC 61131 de alto rendimiento. Es apto para Multitasking y para tiempo real, muy rápido y conforme a IEC 61131. ProConOS embedded CLR permite la portabilidad con prácticamente cualquier hardware.

Los sistemas de tiempo de ejecución ProConOS se utilizan con éxito desde hace más de 30 años en la técnica de automatización. Se ofrecen variantes para distintas tareas de automatización.

Descarga del software demo

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el software demo del ámbito IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar