Bornes híbridos

Dos en uno

Dos en uno

Un borne: dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las tecnologías correspondientes.

Volver a Conexión de barrera

Categorías

Buscar en Bornes híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Combine de forma inteligente las tecnologías de conexión y aproveche de forma individual las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión de campo –con los bornes híbridos de Phoenix Contact–.

Sus ventajas

  • Libre elección de la tecnología de conexión: cumplir simultáneamente los requisitos para el cableado interno y externo, ya que un borne incluye varios tipos de conexión
  • Conexión de terminal de cable circular confortable mediante el principio de conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte, sin mantenimiento con fijación por tornillo integrada
  • Enchufe sencillo, sin herramientas y directo con la conexión de varios conductores push-in
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo
  • Seguridad para usuarios gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Máxima vista general mediante la rotulación de gran superficie y la identificación de cada punto de embornaje
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Borne para el montaje en el armario de control

Combinar de forma inteligente con bornes híbridos  

Combinar de forma inteligente con bornes híbridos

¿Desea usar diferentes tecnologías de conexión para el lado interior y exterior de un armario de control? Para satisfacer sus requisitos, con los bornes híbridos ofrecemos una solución interesante y práctica.

Con el mismo contorno que los bornes por tornillo BT y push-in BT.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar