Volver a la vista general

Controladores de arranque híbrido interconectables

Conexión de bus de campo mediante el sistema INTERFACE (IFS)

Ejemplo de aplicación con el sistema IFS  

Conexión de bus de campo mediante el sistema INTERFACE

Los controladores de arranque híbrido se conectan a PROFINET mediante el EMPNET-GATEWAY-IFS. La conexión se realiza mediante un conector de bus para carril con el que se produce la tensión de alimentación de 24 V y también el accionamiento de los equipos. No se necesitan salidas digitales para el accionamiento de los controladores de arranque. Los motores se desconectan de forma segura mediante entradas Enable con un relé de seguridad o un sistema de control seguro según PL e. El EM-PNET-GATEWAY-IFS posee ocho entradas digitales y cuatro salidas de libre parametrización. Sobre todo para un diseño modular o descentralizado, pueden ahorrarse tarjetas de E/S en el sistema de control o también E/S remotas.
Para ello, se conectan p. ej. los interruptores de posición directamente a la pasarela de enlace PROFINET.

Controlador de arranque híbrido para la interconexión con I/O-Link

Control de motores con relé de seguridad en vitrina descentralizada con IO-Link  

Control de motores con relé de seguridad en vitrina descentralizada con IO-Link

Con los controladores de arranque híbrido CONTACTRON puede conmutar e invertir los motores de forma rápida y fiable. Las nuevas variantes interconectables permiten una comunicación ininterrumpida entre el nivel de campo y el nivel de control, de manera que los datos de proceso pueden transmitirse de manera sencilla.

Sus ventajas:

  • Interfaz IO-Link para la conexión directa y el envío de datos de proceso
  • Uso flexible en el armario de control central, así como en la caja de distribución descentralizada
  • Mayor disponibilidad de la instalación gracias a los intervalos de servicio basados en los datos del proceso
  • Conmutación con poco desgaste mediante la tecnología híbrida
  • La construcción compacta ahorra espacio en la aplicación

Conexión de bus de campo mediante SmartWireDT™

Ejemplo de aplicación con SmartWireDT™  

Conexión de bus de campo mediante SmartWireDT™

Los controladores de arranque híbrido así como los equipos de mando y señalización se conectan directamente al sistema de control con SmartWire-DT™ mediante una pasarela de enlace. SmartWire-DT™ reduce el esfuerzo de cableado. Obtendrá armarios de control compactos y de clara disposición. La desconexión segura se realiza con un relé de seguridad PSR.

 

Tecnología SmartWire-DT™

Tecnología SmartWire-DT™  

Tecnología SmartWire-DT™

Con SmartWire-DT™ continúa el concepto de cableado eficiente de los controladores de arranque híbrido CONTACTRON. SmartWire-DT™ asume el complicado cableado paralelo de hasta 99 participantes.


Volver a la vista general
Más información