Controladores de arranque híbrido

Conmutación inteligente de motores

Conmutación inteligente de motores

Con los controladores de arranque híbrido compactos los motores se conmutan y cambian de forma rápida y fiable.

Volver a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Controladores de arranque híbrido

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Necesita un accionamiento del motor moderno que sea robusto, fiable y duradero? Los controladores de arranque híbrido CONTACTRON combinan hasta cuatro funciones en un solo equipo: arranque del motor, función de inversión, protección del motor contra sobrecarga y parada de emergencia. Además de equipos estándar para un cableado en paralelo también se suministran variantes interconectables que pueden integrarse en entornos de bus de campo.

Sus ventajas

  • Menor necesidad de espacio gracias a un diseño estrecho: 22,5 mm de ancho de construcción
  • Cableado sencillo gracias al conmutador de bloqueo integrado, al cableado de carga y a la conexión SmartWire-DT™
  • Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una conmutación cuidadosa mediante la tecnología híbrida CONTACTRON
  • Fácil integración del accionamiento del motor en los sistemas de bus usuales mediante la pasarela de enlace IFS
  • Desconexión segura mediante la función Safety integrada hasta SIL 3 y PL e

Vista general del programa de productos CONTACTRON

Sinóptico del programa de productos

CONTACTRON (IFS)

[1] Pasarela de enlace:

Para la integración en un entorno de bus de campo. Permite la interconexión de hasta 32 participantes. Además de la implementación de protocolos y la coordinación de los participantes, sirve como interfaz de datos para el sistema de control superior.

[2] Controladores de arranque híbrido CONTACTRON:

Con los controladores de arranque híbrido compactos CONTACTRON podrá conmutar y cambiar los motores de forma rápida y fiable. Las distintas versiones le permiten una selección de equipos adaptada a las necesidades. Además de las variantes especiales con protección contra cortocircuito, también se suministran equipos interconectables para el uso en entornos de bus de campo.

[3] Gestor de motores CONTACTRON:

Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos y podrá proteger de forma óptima el motor y el sistema mecánico de la instalación.

[4] Sistema INTERFACE (IFS):

El sistema INTERFACE consta de participantes que pueden conectarse entre sí mediante el conector de bus para carril (T-BUS). Puesto que el cableado paralelo usual se suprime, podrá reducir el esfuerzo de cableado.

Tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

Tecnología CHM  

Conmutar sin desgaste gracias a la tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

La tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON aúna la tecnología de semiconductores y la sólida tecnología de relés.

Una combinación controlada por microprocesador posibilita una conmutación adecuada y aligera considerablemente el contacto de relés. Los controladores de arranque híbrido son así hasta 10 veces más duraderos que los equipos de conmutación puramente mecánicos.