Conectores híbridos

Conectores híbridos de Phoenix Contact

Todo en un solo conector

Con los conectores híbridos podrá transmitir simultáneamente señales, datos y potencia.

Volver a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece un programa de productos de conectores híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motor robustas. De este modo, podrá transmitir datos, señales y potencias en un conector fácilmente y con ahorro de espacio.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en un conector
  • Concepto de instalación completo: gracias a los conectores híbridos M12 y pasamuros adecuados
  • Utilización versátil mediante caja de plástico, con recubrimiento de polvo metálico y metal EMC

Conectores híbridos M12

Conectores híbridos M12  

Conectores híbridos M12

Ahorre tiempo y espacio: con los conectores para dispositivos híbridos M12 podrá entrar datos y potencias con ahorro de espacio en el dispositivo. Y todo ello en una construcción compacta y apta para uso industrial.

  • Hasta 100 MBits/s
  • Corrientes hasta 6 A

Conectores híbridos M23

Conectores híbridos M23  

Conectores híbridos M23

Transmita con los conectores circulares señales, datos y potencias en un solo conector: y ello en la construcción M23 compacta y robusta.

  • 30 A/850 V DC y/o 630 V AC
  • Contactos: 4x señal, 4x potencia, 4x datos
    o 4x potencia, 8x señal

 

Conectores híbridos M40

Conectores híbridos M40  

Conectores híbridos M40

Gracias a su robusta construcción, los conectores híbridos en el tamaño M40 son adecuados sobre todo para servoaccionamientos o aplicaciones Daisy Chain (conexión en cadena). Gracias a los distintos elementos de conexión para datos así como a las codificaciones mecánicas puede transferir de forma segura señales, datos y potencia con un solo conector.

  • Corrientes hasta 70 A

  • Tensiones hasta 630 V AC/850 V DC

  • Secciones de conexión hasta 16 mm²

  • Contactos: 4 x señales, 4 x datos (pueden cambiarse por
    4x señales), 4 x potencia + PE

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Conectores híbridos en M23/M40

Transmitir señales, datos y potencia en un conector.

Configurador

Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.

Conectores para datos
Cables y líneas
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Circular_plug-in_connectors_P-20-07/0cca0bfd-5b5e-4380-9b00-178f92445c04