PC industriales para la zona Ex

PC industriales para la zona Ex

Equipos de mando con protección Ex

PC industriales robustos, desarrollados para su uso en entornos con peligro de explosión.

Volver a HMI y PC industriales

Categorías

Buscar en PC industriales para la zona Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros equipos con las homologaciones IECEx y ATEX zona 2/22 se han desarrollado especialmente para su uso en zonas Ex. Los Box-PC y PC de panel para la zona Ex están disponibles con diferentes clases de potencia. Los PC de panel robustos disponen de pantallas panorámicas con tecnología táctil PCAP.

Sus ventajas

  • Elevada disponibilidad del sistema mediante una estructura apta para entornos industriales sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Homologaciones para el empleo en zonas Ex de la zona 2/22 sin medidas adicionales
  • Al no ser necesario modificar los tamaños de pantalla ni los formatos se pueden integrar de forma sencilla en las aplicaciones existentes
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel Atom™, Celeron® o Core™ i de última generación
  • Configuración flexible con las diferentes variantes de equipamiento

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas