Cajas de perfil HC-ALU

Cajas de perfil HC-ALU para aplicaciones móviles

La profesional para exteriores

Un perfil de aluminio estable e índice de protección IP65: así convence la serie HC-ALU.

Volver a Cajas de campo

Categorías

  • Lista de productos Cajas de perfil HC-ALU
    Cajas de perfil HC-ALU: el profesional para exteriores

    Las cajas de perfil HC-ALU de aluminio protegen el sistema electrónico frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en el campo.

Buscar en Cajas de perfil HC-ALU

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas de perfil robustas de la serie HC-ALU de aluminio protegen la electrónica frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en campo. Las cajas de campo son adecuadas para un rango de temperatura de -40 °C a +70 °C y ofrecen protección IP65 contra el agua pulverizada según DIN EN 60529.

Sus ventajas

  • Uso fiable en condiciones exigentes gracias al perfil de aluminio robusto y dividido para módulos ligeros
  • Flexibilidad en la construcción de equipos con varias ranuras guía para placas de circuito impreso
  • Protección contra interferencias y el calor mediante un apantallamiento metálico completo
  • Empleo versátil mediante la integración de pantallas o teclados de membrana personalizados, así como una placa frontal
  • Fijación mural para aplicaciones fijas

Perfil extruido robusto

Perfiles de aluminio anodizado  

Perfiles de aluminio anodizado

Tanto el perfil base como el perfil de cubierta de la serie HC-ALU están acabados con extrusión de aluminio anodizado. Esto ofrece una gran fijación mecánica y buenas características de apantallamiento contra la incursión de interferencias. Además, son especialmente resistentes al calor.

  • Rango de temperatura de -40 ºC a +70 ºC
  • Protección contra salpicaduras IP65
  • Los canales de atornillado para las tapas laterales se encuentran en las cámaras huecas para que los tornillos no entren en el espacio de construcción

Diseño ergonómico

Diseño ergonómico  

Diseño ergonómico

Las cajas de perfil de la serie HC-ALU convencen por su diseño ergonómico. Al mismo tiempo, su superficie plana ofrece espacio para impresiones.

  • La tecnología de conexión a prueba de salpicaduras y los teclados de membrana están disponibles opcionalmente
  • Los huecos en los laterales y en la cubierta de perfil permiten la integración positiva, p. ej. de teclados de membrana

Posibilidad de uso universal

Aplicación HC-ALU  

Posibilidad de uso universal

Las pantallas y teclados de membrana se pueden integrar con facilidad en la caja HC-ALU.

  • Numerosas posibilidades de aplicación en campo

Modificaciones individuales

Modificaciones individuales  

Modificaciones individuales

Diseñe su caja adaptada a su aplicación. Además de nuestros productos del catálogo, ofrecemos servicios personalizados como longitudes de perfiles especiales para el mecanizado o la impresión.

  • Teclados de membrana
  • Juntas
  • Cubiertas de montaje
  • Fijaciones murales

Fijaciones murales para la caja HC-ALU

Modificaciones individuales   

Modificaciones individuales

Para mayores posibilidades de la caja HC-ALU emplee las fijaciones murales para aplicaciones fijas.

  • Fijación rápida y flexible en la pared o en la máquina

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas