Conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas

Conceptos de solución a medida

Conceptos de solución a medida

Rápida instalación y puesta en servicio así como elevada disponibilidad de instalaciones fotovoltaicas.

Volver a Gestión de parques fotovoltaicos

Categorías

Buscar en Conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas

Mostrar todos los productos de esta categoría

En regiones con distintas condiciones climáticas, las instalaciones fotovoltaicas deben alcanzar la máxima disponibilidad y potencia. En este caso, como factores importantes cabe citar la recopilación y la distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños debidos a rayos y sobretensiones y la supervisión de la potencia de la instalación.

Sus ventajas

  • Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
  • Posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones
  • Uso de las mejores tecnologías de conexión y componentes adecuados
  • Servicio duradero y sin fallos gracias a soluciones probadas extensamente
  • A medida para todos los requisitos del cliente

Caja de strings con fusible de string externo

Caja de strings con fusible de string fuera de la caja de control  

La caja de strings con fusible de string externo

Las cajas de strings con fusible de string fuera de la caja de control destacan por su diseño compacto y un ámbito de uso flexible. Gracias a la colocación en el exterior se reduce considerablemente la carga térmica de los componentes internos, puesto que los fusibles pueden emitir su calor residual de forma óptima al entorno.

Cajas de strings con fusible de string estándar

Cajas de strings con fusible de string estándar  

Cajas de strings preconfeccionadas con fusible de string estándar

Con las cajas de strings de Phoenix Contact podrá supervisar de forma fiable el estado de su instalación fotovoltaica. Las soluciones con fusible de string estándar ofrecen un diseño del armario de control con optimización de la temperatura, con lo que se excluye la posibilidad de un fallo de componentes importantes, p. ej. sistemas de monitorización, debido a sobrecarga térmica.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636