Pasarelas de enlace

Pasarelas de enlace

Interconexión de equipos en campo

Comunique de forma sencilla y flexible entre el equipo en campo y el sistema de control.

Volver a Comunicación de bus de campo

Categorías

Buscar en Pasarelas de enlace

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las pasarelas de enlace convierten fácil y rápidamente señales HART serie sobre la base de Ethernet o señales de E/S sobre la base de PROFIBUS PA.

Sus ventajas

  • El diseño modular garantiza flexibilidad para futuras ampliaciones de su instalación.
  • La conversión de señales HART lentas a Ethernet le permite un rápido acceso a sus datos.
  • Integre hasta 20 señales de E/S analógicas o digitales disponibles en solo un equipo PROFIBUS PA.
  • Las pasarelas de enlace forman parte del sistema COMPLETE line

Pasarela de enlace PROFIBUS PA

Pasarela de enlace PROFIBUS PA  

Pasarela de enlace PROFIBUS PA

Puede elegir entre cinco terminales para distintos ejemplos de aplicación. Los equipos se dotan de una dirección PROFIBUS PA sin programación simplemente mediante conmutador DIP.

Después, la asignación de las entradas y salidas de los módulos de ampliación se realiza de manera sencilla mediante ruedas selectoras. Hay disponibles E/S tanto analógicas como digitales y un módulo de entrada NAMUR digital.

Pasarela de enlace HART serie

Pasarela de enlace HART serie  

Pasarela de enlace HART serie

Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.

Para aplicaciones no críticas en cuanto al tiempo pueden utilizarse pasarelas de enlace RS-485 serie convencionales. Cada pasarela de enlace permite la conexión de hasta 32 equipos. El intercambio de datos se realiza de serie, puesto que la comunicación se realiza mediante un solo maestro HART.

Pasarela de enlace Ethernet HART

Pasarela de enlace Ethernet HART  

Pasarela de enlace Ethernet HART

Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.

La pasarela de enlace Ethernet HART ofrece acceso PROFINET, Modbus TCP/IP y HART-IP a 40 equipos. Cada conexión de equipo dispone de un maestro HART propio para poder transferir lo más deprisa posible los datos HART mediante Ethernet.

Además, al utilizar una red Modbus TCP/IP es posible poner a disposición cuatro entradas digitales así como cuatro salidas digitales.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636