Volver a la vista general

Bloques de función para PLCnext Engineer

Aplicaciones para PLCnext Control en la PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplicaciones para el PLCnext Control en la PLCnext Store

La PLCnext Store ofrece aplicaciones (apps) de software con tecnología de automatización para entornos industriales. Con ellas, podrá ampliar de forma directa y sencilla los PLCnext Control con funciones técnicas.

Acelere el desarrollo de sus aplicaciones y utilice Solution Apps sin necesidad de más conocimientos de programación.

Ready to use: significa que, gracias a la PLCnext Store, un PLCnext Control se puede convertir, por ejemplo, en un PLC de parque solar de forma rápida y sin programación.

Phoenix Contact ya ofrece numerosas bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Están disponibles para descargarlas como aplicación de manera sencilla en la PLCnext Store.

Mediante una extensión de funciones se puede añadir el entorno de ejecución deseado, p. ej. Codesys, al PLCnext Control sin problemas. De este modo también podrá utilizar los lenguajes de programación específicos de un sector.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636