FOUNDATION Fieldbus

Verdadera flexibilidad en el bus de campo

Verdadera flexibilidad en el bus de campo

Aumente la flexibilidad de sus procesos con los acopladores de equipos modulares y las fuentes de alimentación redundantes.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

Buscar en FOUNDATION Fieldbus

Mostrar todos los productos de esta categoría

Amplíe su sistema de bus de campo FOUNDATION Fieldbus con nuestros innovadores acopladores de equipos. Tanto si se trata de la ampliación flexible con variantes modulares como de la máxima densidad de canales con equipos en construcción modular, para cada requisito se ofrece el acoplador de equipos de bus de campo adecuado.

Junto con las fuentes de alimentación de bus de campo redundantes, la protección contra sobretensiones y el material de instalación, Phoenix Contact ofrece una arquitectura de sistemas completa que le permitirá ahorrar espacio en el armario de control así como gastos de instalación.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: arquitectura de sistemas completa disponible
  • Instalación en función de las necesidades mediante construcción modular
  • Elevada seguridad: homologados para zonas Ex hasta la zona 0
  • Estado actual de la técnica: con la probada fiabilidad e innovación de Phoenix Contact

Fuente de alimentación de bus de campo redundante

Fuentes de alimentación de campo fiables con ACB Technology  

Fuentes de alimentación de campo fiables con ACB Technology

Alimente sus bucles FOUNDATION Fieldbus de forma fiable con fuentes de alimentación de uno o cuatro canales. Los equipos son enchufables y con ello permiten un cambio flexible y rápido. Además, la ACB Technology (Auto Current Balancing), gracias a la carga simétrica de las fuentes de alimentación, ofrece una vida útil del equipo claramente superior y la máxima flexibilidad para su aplicación de procesos.

La funcionalidad de diagnóstico integrada y las salidas de relé permiten una supervisión permanente.

Sus ventajas:

  • diseño modular para una mayor disponibilidad de la instalación
  • función de diagnóstico integrada con salida de relé
  • máxima vida útil gracias a la ACB Technology (Auto Current Balance)
  • compatible con Yokogawa, Invensys y soluciones D-SUB-25 universales

Línea de acopladores de bus de campo modular para FOUNDATION Fieldbus

Línea de acopladores de bus de campo modular para FOUNDATION Fieldbus  

Acoplador de bus de campo: flexibilidad y modularidad en una misma línea

El sistema modular de los acopladores de equipos FOUNDATION Fieldbus consta de tres equipos principales: el módulo de línea principal, los módulos de acoplamiento y un módulo de diagnóstico según sea necesario. El módulo de línea principal forma una nueva estación de bus de campo. El módulo ofrece múltiples opciones de apantallamiento y una resistencia de cierre integrada.

Los acopladores de equipos de bus de campo con una o dos salidas son resistentes a los cortocircuitos y de este modo protegen su red. La tensión de alimentación para el sistema modular se subdistribuye mediante un conector que se encaja fácilmente sobre el carril DIN.

Para instalaciones en la zona 2, con conexión de instrumentos de la zona 0, 1 y 2 en la misma carcasa, se ofrece la placa separadora FB-MODULAR que permite cumplir distancias de cableado con seguridad intrínseca.

El módulo de diagnóstico de campo está disponible en dos variantes. Una versión funciona con el conector para carril DIN modular y de este modo ahorra la necesidad de un costoso cableado. Y la otra versión está equipada con bornes de conexión mediante los que pueden conectarse acopladores de equipos de otros fabricantes.

La integración en el nivel del sistema de control transcurre mediante la comunicación H1 estándar y la gestión de equipos utilizando DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) y DTM (Device Type Manager).

Acopladores de bus de campo con 6 y 12 canales

Acopladores de bus de campo con 6 y 12 canales  

Diagnóstico local y cableado con ahorro de espacio

Los acopladores de bus de campo multicanal se han diseñado para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Son muy compactos y para seguir ahorrando espacio la conexión se realiza en un lado desde la parte inferior. De este modo, logrará el máximo rendimiento de espacio y la máxima densidad de canales en su caja de distribuidores.

La resistencia de cierre está integrada.

Los acopladores de bus de campo están registrados como Fieldbus Foundation.

Barrera de bus de campo para la zona 1 con 8 o 12 canales

Barrera de bus de campo para la zona 1 con 8 o 12 canales  

La barrera de bus de campo para la zona 1 más ligera de la industria

Las nuevas barreras de bus de campo son especiales para acopladores de equipos homologados para la zona 1. Estas se ha probado a temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C y con ello resultan adecuadas para cualquier aplicación de procesos.

Los acopladores de bus de campo están registrados como Fieldbus Foundation.

Cajas de distribuidores de bus de campo con homologación de sistema y acopladores de equipos en campo preinstalados

Cajas de distribuidores de bus de campo con acopladores de bus de campo y homologación de sistema  

Solución de distribuidores llave en mano para instalaciones en todo el mundo

Especialmente para el uso de los acopladores de equipos en campo, le ofrecemos un surtido de cajas de distribuidores de bus de campo. Gracias a las homologaciones ATEX, IECEx y UL clase I, división 2 pueden utilizarse con total confianza en todo el mundo.

Las cajas premontadas están disponibles en dos variantes con y sin protección contra sobretensiones para la línea principal. Estas unen la línea principal con los equipos en campo.

  • Cajas de distribuidores listas para el uso de acero inoxidable 316L cepillado
  • Disponibles con 10 o 16 puertos
  • Montaje rápido y sencillo con acopladores de equipos en campo para la zona 2 multicanal
  • Poca necesidad de espacio y bajo peso

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636