Relés de acoplamiento de conducción forzada

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Uso universal

Relé de seguridad universal con contactos de conducción forzada para una separación segura.

Volver a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento de conducción forzada

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de acoplamiento de conducción forzada de Phoenix Contact son equipos básicos para el accionamiento monocanal. Los relés de acoplamiento sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
  • Intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación

Relés de acoplamiento para el uso universal

Relés de acoplamiento de conducción forzada  

Amplio programa de productos de relés de acoplamiento para funciones básicas

Los relés de acoplamiento son equipos básicos para el accionamiento monocanal y permiten un diagnóstico seguro mediante un contacto NC de conducción forzada. Los relés de acoplamiento garantizan por ejemplo un intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación.

Como todos los equipos de conmutación de seguridad PSR para la desconexión segura, los relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada están equipados según EN 50205. La norma EN 50205 describe el diseño y el funcionamiento de relés con contactos de conducción forzada . Con ello, se detecta de forma fiable la posible soldadura de un contacto y se garantiza la máxima seguridad.

Los relés de acoplamiento de conducción forzada también se suministran con bornes de conexión por tornillo y resorte enchufables.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar