Conector enchufable de montaje incorporado

Siempre se adaptan

Siempre se adaptan

Independientemente de para qué aplicaciones diseñe su dispositivo. Aquí encontrará los conectores enchufables de montaje incorporado adecuados.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Conector enchufable de montaje incorporado

Mostrar todos los productos de esta categoría

Convénzase de nuestro amplio programa de productos: también para aplicaciones con números de polos elevados. Para la conexión a su placa de circuito impreso, elija entre el proceso de soldadura por ola o THR (Through-Hole-Reflow).

Sus ventajas

  • Robusto gracias al elevado grado de protección
  • Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o confección mediante conexión rápida
  • Flexible: mediante adaptaciones específicas para el cliente de nuestros artículos estándar
  • Conexión confortable gracias a los conectores enchufables de montaje incorporado modulares

Amplio programa de productos

Conectores enchufables de montaje incorporado de Phoenix Contact: programa de productos  

Conectores enchufables de montaje incorporado: programa de productos

En el entorno industrial se exigen múltiples requisitos en cuanto al cableado de sensores/actuadores.

También son múltiples los productos de Phoenix Contact.

Encuentre su conector enchufable de montaje incorporado: ya sea en M5, M8 o M12, también como pasamuros.

Le suministramos la adaptación óptima al concepto de dispositivo individual.

Conexión confortable

Conectores enchufables de montaje incorporado de Phoenix Contact: conexión confortable  

Conectores enchufables de montaje incorporado: conexión confortable

Con los componentes individuales de Phoenix Contact podrá componer usted mismo su conector enchufable. Con precisión para su aplicación individual.

Automatización sencilla

Conectores enchufables de montaje incorporado de Phoenix Contact: automatización sencilla  

Conectores enchufables de montaje incorporado: automatización sencilla

Usted elige: Phoenix Contact ofrece conectores enchufables de montaje incorporado y soportes de contactos para procesos de soldadura THR automatizados.

El diseño, la selección de material y la forma del embalaje de los componentes THR se han ajustado directamente a los requisitos de los procesos de equipamiento y soldadura por reflujo automatizados

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores

A pesar de la gran variedad de artículos en la gama de conectores enchufables industriales, no siempre se pueden solucionar necesidades específicas con el programa estándar.

Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted necesite; tanto para construcción de maquinaria como de instalaciones o dispositivos.

El centro de servicios para conectores enchufables industriales de Phoenix Contact convierte en escasos días sus deseos en un producto a su medida.


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar