Libertad total en la instalación de campo: Funcional, adaptable y abierto al bus.
Fieldline Modular: el sistema de E/S en construcción modular para la instalación de campo. Nuestros componentes están disponibles en dos construcciones distintas y por ello permiten un uso especialmente flexible: también justo al lado del proceso.
Seleccione su dispositivo de E/S según los requisitos de su instalación.
Su ventaja: el cable de sistema del bus local, además de la tensión, también conduce datos. Es decir: ahorro de espacio y cables.
Con módulos de ramificación del sistema de E/S IP20 Inline podrá conectar sus dispositivos de E/S M8 y M12 Fieldline Modular rápida y fácilmente al armario de control: sin acoplador de bus adicional. Esto significa ahorro de tiempo durante la puesta en servicio y al mismo tiempo baja complejidad.
La combinación resulta especialmente adecuada para funciones como la medición de peso o el registro de la posición. Además, se soportan funcionalidades HART.
"Plug and Turn" es el lema del bloqueo rápido SPEEDCON. Solo medio giro y el conector M12 se fija de forma segura permitiéndole obtener la conexión enchufable óptima. De este modo, ahorrará hasta un 90 % de tiempo al cablear sus dispositivos de E/S.
No es necesario que se acostumbre: SPEEDCON es cien por cien compatible con todos los conectores M12 y el principio de enchufar y girar se mantiene igual. El punto de enclavamiento perceptible deja claro que la conexión está fijada. En este sentido, SPEEDCON reúne todas las características eléctricas y mecánicas de la conexión enchufable clásica M12 así como las normas y requisitos habituales.
Sin cables y con la máxima flexibilidad: los dispositivos de E/S inalámbricos de la serie Fieldline Modular transfieren las señales registradas mediante Bluetooth. De este modo, se suprime el tendido de cables para la transmisión de datos.
De este modo, podrá integrar hasta tres dispositivos remotos en su red y llevar a cabo un uso flexible próximo a la máquina.
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en