Técnica de instalación de fibra óptica

Técnica de instalación de fibra óptica

Todo de una sola mano

Para la instalación interior y exterior: aquí encontrará un sistema de transmisión completo con tecnología de fibra óptica para prácticamente todas las aplicaciones.

Volver a Tecnología de instalación

Categorías

Buscar en Técnica de instalación de fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los accesorios para la tecnología de fibra óptica de Phoenix Contact comprenden conectores, cables, herramientas y dispositivos de medición. Además, le ofrecemos plena flexibilidad: los conectores también puede confeccionarlos fácil y rápidamente usted mismo.

Sus ventajas

  • Autoconfección sencilla in situ con el conector de conexión rápida de fibra óptica
  • Fácil instalación: maletín de herramientas con herramientas y conectores para toda la instalación de fibra óptica
  • Amplio programa de productos: distintas variantes de cable como material por metros o preconfeccionado

Maletín de herramientas: fácil conexión in situ

Una decisión práctica: todas las herramientas y conectores para la confección orientada a la práctica ahora están disponibles in situ y a mano. En el maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL encontrará toda la gama de herramientas. De este modo, estará perfectamente equipado para cada paso de trabajo:

  • Preparación del cable
  • Pelado de las fibras
  • Preparación de la superficie terminal de las fibras
  • Confección del conector

Ahorro de costes: como no se pegan, crimpan ni pulen, los conectores confeccionables en campo se pueden emplear de nuevo en otra confección.

Cables y conectores de fibra óptica

Cables de fibra óptica en material por metros o ya preconfeccionados  

Cables de fibra óptica en material por metros o ya preconfeccionados

Los cables de fibra óptica completan el programa de fibra óptica para convertirlo en un completo sistema de transmisión. Según el alcance requerido seleccione la tecnología de polímeros, HCS (Hard Clad Silica) o de fibra de vidrio. Phoenix Contact ofrece variantes de cable desarrolladas especialmente para diferentes condiciones de aplicación y condiciones ambientales:

  • cables de fibra óptica preconfeccionados con combinaciones de conectores de libre selección
  • cables de fibra óptica en material por metros
  • cables patch preconfeccionados para una rápida integración de equipos de fibra óptica en redes de fibra óptica existentes.

Los cables patch los suministramos en las longitudes de uno, dos y cinco metros, en fibra de vidrio monomodo y multimodo.

Conectores

Confeccione usted mismo los juegos de conectores PSM-SET-… para fibras HCS y de polímeros rápida y fácilmente in situ. Según la conexión de sus equipos elija entre los tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ y SC-Duplex.

Confección de cables de fibra óptica con fibras de vidrio de cuarzo (GOF)

Confección de cables de fibra óptica con fibras de vidrio de cuarzo (GOF)  

Confección de cables de fibra óptica con fibras de vidrio de cuarzo (GOF)

El cable y las fibras se preparan. Las fibras se rompen con una herramienta de corte. Con un empalme mecánico, se unen las fibras del cable con el extremo de fibras ya pegado y preparado en el conector.

  • Para multimodo​, monomodo​ PC y APC 8°
  • Disponible para conectores LC y SC
  • Para la confección de cables e hilos

Confección de cables de fibra óptica con fibras PCF

Maletín de herramientas para confeccionar cables de fibra óptica con fibras PCF  

Maletín de herramientas para confeccionar cables de fibra óptica con fibras PCF

Emplee la tecnología probada para la confección sencilla de PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Con la herramienta para cortar fibras patentada se eliminan todos los pasos de trabajo laboriosos, como pegar, crimpar y pulir.

  • Ideal para el empleo flexible de los cables
  • Para los trabajos de reparación rápidos en campo
  • Disponible para SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) y F-SMA

Confección de cables con fibras POF

Maletín de herramientas para confeccionar cables con fibras POF  

Maletín de herramientas para confeccionar cables con fibras POF

La herramienta multifuncional innovadora permite tronzar y pelar fibras POF (Polymer Optical ​Fiber​). La cuchilla de precisión integrada crea una superficie terminal de las fibras que no es necesario pulir.

  • Los conectores para ​IP20​ e IP65/67 son reutilizables
  • Apto para aplicaciones ​PROFINET​
  • Disponible para ​SC-RJ​ y SC-Duplex

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio