Técnica de instalación de fibra óptica

Técnica de instalación de fibra óptica

Todo de una sola mano

Para la instalación interior y exterior: aquí encontrará un sistema de transmisión completo con técnica de fibra óptica para prácticamente todas las aplicaciones.

Volver a Transmisión por fibra óptica

Categorías

Buscar en Técnica de instalación de fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los accesorios para la técnica de fibra óptica de Phoenix Contact comprenden conectores, cables, herramientas y dispositivos de medición. Además, le ofrecemos plena flexibilidad: los conectores también puede confeccionarlos fácil y rápidamente usted mismo.

Sus ventajas

  • Autoconfección sencilla in situ con el conector de conexión rápida de fibra óptica
  • Fácil instalación: maletín de herramientas con herramientas y conectores para toda la instalación de fibra óptica
  • Amplio programa de productos: distintas variantes de cable como material por metros o preconfeccionado

Maletín de herramientas: fácil conexión in situ

Maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL  

Maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL

Una decisión práctica: todas las herramientas y conectores para la confección orientada a la práctica ahora están disponibles in situ y a mano. En el maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL encontrará toda la gama de herramientas. De este modo, estará perfectamente equipado para cada paso de trabajo:

  1. Pelado de las fibras: pelacables, pinzas para pelar fibras, tijeras para hilo de aramida
  2. Montaje por deslizamiento y atornillado de las piezas individuales del conector
  3. Corte y rotura de las fibras en la parte frontal del conector: herramientas para cortar fibras

Con esta herramienta para cortar fibras patentada se eliminan todos los pasos de trabajo laboriosos, como engastar, adherir y pulir.

Cables y conectores de fibra óptica

Cables de fibra óptica en material por metros o ya preconfeccionados  

Cables de fibra óptica en material por metros o ya preconfeccionados

Los cables de fibra óptica completan el programa de fibra óptica para convertirlo en un completo sistema de transmisión. Según el alcance requerido seleccione la tecnología de polímeros, HCS (Hard Clad Silica) o de fibra de vidrio.

Phoenix Contact ofrece variantes de cable desarrolladas especialmente para diferentes condiciones de aplicación y condiciones ambientales:

  • cables de fibra óptica preconfeccionados con combinaciones de conectores seleccionables
  • cables de fibra óptica en material por metros
  • cables patch preconfeccionados para una rápida integración de dispositivos de fibra óptica en redes de fibra óptica existentes.

Los cables patch los suministramos en las longitudes de uno, dos y cinco metros –en fibra de vidrio Singlemode y Multimode–.

Conector

Confeccione usted mismo los juegos de conectores PSM-SET-… para fibras HCS y de polímeros rápida y fácilmente in situ. Según la conexión de sus dispositivos, seleccione entre los tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ-Duplex y SC-Duplex.


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar