Bornes de paso

Bornes de paso

Desde pequeños a grandes

Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de conductor grandes tampoco serán ningún problema.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de marcado hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión push-in enchufable
  • Uso universal: conexión de secciones del conductor pequeñas hasta bastante grandes
  • Ahorra espacio gracias a la construcción compacta

Dos puntos de embornaje: construcción compacta

Borne de paso  

Bornes de paso y bornes multiconductor

Los bornes de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta. Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.

Bornes de alta corriente por resorte con conexión Power Turn

Conexión sencilla mediante la tecnología Power Turn  

Conexión sencilla mediante la tecnología Power Turn

Los bornes de alta corriente con la nueva tecnología de conexión Power Turn le ofrecen en todo momento la opción de conexión más rápida y fácil de usar para el cableado de cables grandes. Establezca el contacto de cables hasta 150 mm² girando la palanca de mando y listo.

Alternativamente, los cables también se pueden enchufar con rapidez y facilidad con la palanca cerrada mediante la tecnología push-in.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c